피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0309 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
KIPP USA
Spring Plungers
Ball Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/ball_plungers/03000.prj},{NB=K0309.406_(0)},{BESTKIPPUSA=K0309.406},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=lange Ausführung, Standard Federkraft},{D=M 6},{D1=3.5},{L=25},{H=1.0},{N=1.0},{F1=9.0},{F2=13},{GEW=0.0035},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245837182},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{TAB=1},{TAB1=1},{TYP2=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=4.20},{XC=1.0},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0309.03
K0309.03
Steel
Standard spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0002
Yes
4059245836987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.04
K0309.04
Steel
Standard spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
4059245836994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.05
K0309.05
Steel
Standard spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0010
Yes
4059245837007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.06
K0309.06
Steel
Standard spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
4059245837014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.08
K0309.08
Steel
Standard spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
4059245837021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.10
K0309.10
Steel
Standard spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
40
0.0065
Yes
4059245837038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.12
K0309.12
Steel
Standard spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0103
Yes
4059245837045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.16
K0309.16
Steel
Standard spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0226
Yes
4059245837052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.20
K0309.20
Steel
Standard spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0443
Yes
4059245837069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.203
K0309.203
Steel
strong spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
4059245837076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.204
K0309.204
Steel
strong spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
4059245837083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.205
K0309.205
Steel
strong spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0009
Yes
4059245837090
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.206
K0309.206
Steel
strong spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
4059245837106
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.208
K0309.208
Steel
strong spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0037
Yes
4059245837113
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.210
K0309.210
Steel
strong spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0067
Yes
4059245837120
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.212
K0309.212
Steel
strong spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0110
Yes
4059245837137
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.216
K0309.216
Steel
strong spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0235
Yes
4059245837144
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.220
K0309.220
Steel
strong spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0449
Yes
4059245837151
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.404
K0309.404
Steel
long version, standard sp...
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
4059245837168
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.405
K0309.405
Steel
long version, standard sp...
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0019
Yes
4059245837175
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.406
K0309.406
Steel
long version, standard sp...
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
4059245837182
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.408
K0309.408
Steel
long version, standard sp...
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
4059245837199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.410
K0309.410
Steel
long version, standard sp...
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
40
0.0143
Yes
4059245837205
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.412
K0309.412
Steel
long version, standard sp...
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0230
Yes
4059245837212
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.416
K0309.416
Steel
long version, standard sp...
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0495
Yes
4059245837229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0316 - Spring Plungers ball style, hexagon socket, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0313 - Spring Plungers pin style, slotted, steel
KIPP USA
21.05.2024
K0319 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, stainless steel body and...
KIPP USA
21.05.2024
K0315 - Spring plungers ball style, hexagon socket, steel
KIPP USA
21.05.2024
K0338 - Locking Bolt
KIPP USA
21.05.2024
K0299 - Positioning Feet
KIPP USA
21.05.2024
K0622 - Square tube connectors six-way
KIPP USA
21.05.2024
K0662 - Vertical Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP USA
21.05.2024
K0774 - Cylindrical grips revolving
KIPP USA
21.05.2024
K0615 - Square tube connector straight
KIPP USA
21.05.2024
K0661 - Horizontal Toogle Clamps with Safety Interlock with straight foot a...
KIPP USA
21.05.2024
K0663 - Vertical Toogle Clamps with Safety Interlock with straight foot and...
KIPP USA
21.05.2024
K0172 - Machine and Handwheel Handles Taper Grip Handle fixed
KIPP USA
21.05.2024
K0329 - Spring Plungers LONG-LOK, pin style, hexagon socket, stainless stee...
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성