您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0306 - 带锁紧螺母的止动销
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02150.prj},{NB=K0306.101_(42)},{BESTKIPP=K0306.101},{H3=42},{D=M 10},{D1=10},{H=70},{H1=32},{H2=56},{H4=6},{E=19.6},{SW=17},{R=14},{F=4180},{GEW=0.0540},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245006625},{NDM=10},{ST=1.50},{H3MIN=42.0},{H3MAX=55.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{XA=5.000},{B2=7.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
R
半径
[mm]
F
力约为
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0306.05
K0306.05
M 5
5
50
32
40
5
11.5
10
7
1000
0.0098
Yes
84662080
4059245006588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.06
K0306.06
M 6
6
50
32
40
5
11.5
10
8
1430
0.0127
Yes
84662080
4059245006595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.08
K0306.08
M 8
8
50
32
40
5
15.0
13
11
2620
0.0229
Yes
84662080
4059245006601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.10
K0306.10
M 10
10
52
32
40
5
19.6
17
14
4180
0.0417
Yes
84662080
4059245006618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.101
K0306.101
M 10
10
70
32
56
6
19.6
17
14
4180
0.0540
Yes
84662080
4059245006625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.12
K0306.12
M 12
12
70
40
56
6
21.9
19
16
6100
0.0736
Yes
84662080
4059245006632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.121
K0306.121
M 12
12
95
50
80
6
21.9
19
16
6100
0.0956
Yes
84662080
4059245006649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.14
K0306.14
M 14
14
100
63
80
8
25.4
22
20
8320
0.1404
Yes
84662080
4059245006656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.16
K0306.16
M 16
16
100
63
80
8
27.7
24
25
11520
0.1827
Yes
84662080
4059245006663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.161
K0306.161
M 16
16
120
63
100
8
27.7
24
25
11520
0.2138
Yes
84662080
4059245006670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0306.20
K0306.20
M 20
20
110
70
88
10
34.6
30
28
18000
0.3189
Yes
84662080
4059245006687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表