피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0270 - Clamping lever with push button external thread, metal parts stainless-steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06611_2.prj},{NB=K0270.711A0X25},{GR=1},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.5},{H=25.5},{H1=4.0},{H2=15.0},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=40},{A1=47.0},{B=7.5},{ZZ=16},{L=25},{GEW=0.0170},{EAN=4059245426669},{NDM=0.0},{NDM1=0.1900},{TYP=2.000},{XA=4.4},{XB=23.7},{XC=4.3},{XD=15.7},{XE=2.0},{XF=11.0},{XG=12.3},{XH=1.8},{XI=2.00},{XJ=1.50},{XK=21.0},{XL=13.0},{XM=29.8},{XN=24.5},{XO=1.1},{XP=36.6},{XQ=32.6},{XR=105.0},{XS=29.5},{XT=31.0},{XU=20.0},{XV=6.7},{XW=30.0},{XX=20.0},{XY=31.0},{XZ=16.7},{XA1=1.0},{XB1=17.1},{XC1=34.0},{XD1=0.5},{XE1=35.1},{XF1=24.6},{XG1=7.0},{XH1=7.3},{XI1=4.9},{XJ1=5.3},{XK1=1.6},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=17.0},{XV1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0270.71105X10
K0270.71105X10
anthracite grey
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059245215645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71105X15
K0270.71105X15
anthracite grey
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245215652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71105X20
K0270.71105X20
anthracite grey
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059245215669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71105X25
K0270.71105X25
anthracite grey
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059245215676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72105X10
K0270.72105X10
orange
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0170
Yes
73181520
4059245216161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72105X15
K0270.72105X15
orange
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245216178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72105X20
K0270.72105X20
orange
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059245216185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72105X25
K0270.72105X25
orange
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059245216192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.73105X10
K0270.73105X10
traffic red
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059245216680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.73105X15
K0270.73105X15
traffic red
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245216697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.73105X20
K0270.73105X20
traffic red
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059245216703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.73105X25
K0270.73105X25
traffic red
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059245216710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X10
K0270.71106X10
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059245215683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X15
K0270.71106X15
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0179
Yes
73181520
4059245215690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X20
K0270.71106X20
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0170
Yes
73181520
4059245215706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X25
K0270.71106X25
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0180
Yes
73181520
4059245215713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X30
K0270.71106X30
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0190
Yes
73181520
4059245215720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X40
K0270.71106X40
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0210
Yes
73181520
4059245215737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.71106X50
K0270.71106X50
anthracite grey
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0220
Yes
73181520
4059245215744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72106X10
K0270.72106X10
orange
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059245216208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72106X15
K0270.72106X15
orange
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059245216215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72106X20
K0270.72106X20
orange
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0170
Yes
73181520
4059245216222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72106X25
K0270.72106X25
orange
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0180
Yes
73181520
4059245216239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72106X30
K0270.72106X30
orange
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0190
Yes
73181520
4059245216246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0270.72106X40
K0270.72106X40
orange
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0210
Yes
73181520
4059245216253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성