피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal components in steel, external thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06610_1.prj},{NB=K0269.41288X35},{L=35},{H1=10.0},{D=19.0},{D1=25.5},{D2=27.5},{H=43.0},{H2=26.0},{H3=61.0},{H4=66.0},{A=95.0},{A1=109.0},{B=13.0},{GEW=0.1242},{EAN=4059245511792},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TAB=1.0},{TAB1=1.0},{TYP2=1.0},{KDM=9.853},{TYP=1.0},{TXT=4.050},{TXA=7.950},{LXX=35.000},{XA=11.3},{XB=42.8},{XC=8.1},{XD=23.4},{XE=4.0},{XF=16.0},{XG=17.9},{XH=3.5},{XI=3.30},{XJ=1.50},{XK=64.3},{XL=15.1},{XM=50.0},{XN=48.3},{XO=2.7},{XP=86.8},{XQ=81.0},{XR=198.0},{XS=60.5},{XT=53.0},{XU=20.0},{XV=13.3},{XW=76.6},{XX=20.0},{XY=78.4},{XZ=33.0},{XA1=1.4},{XB1=33.6},{XC1=35.0},{XD1=1.0},{XE1=85.5},{XF1=48.8},{XG1=15.0},{XH1=13.6},{XI1=9.5},{XJ1=11.7},{XK1=3.1},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0269.1051X10
K0269.1051X10
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
4059245103522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X15
K0269.1051X15
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
4059245103539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X20
K0269.1051X20
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
4059245103546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X25
K0269.1051X25
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0167
Yes
4059245103553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X30
K0269.1051X30
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0173
Yes
4059245103560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X35
K0269.1051X35
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
4059245103577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X40
K0269.1051X40
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0186
Yes
4059245103584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X45
K0269.1051X45
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0191
Yes
4059245103591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051X50
K0269.1051X50
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0197
Yes
4059245103607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X10
K0269.1061X10
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
4059245104062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X15
K0269.1061X15
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
4059245104079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X20
K0269.1061X20
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0171
Yes
4059245104086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X25
K0269.1061X25
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
4059245104093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X30
K0269.1061X30
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0189
Yes
4059245104109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X35
K0269.1061X35
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0195
Yes
4059245104116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X40
K0269.1061X40
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0207
Yes
4059245104123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X45
K0269.1061X45
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0215
Yes
4059245104130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061X50
K0269.1061X50
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0222
Yes
4059245104147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X15
K0269.2061X15
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
15
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0340
Yes
4059245104611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X20
K0269.2061X20
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
20
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0349
Yes
4059245104628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X25
K0269.2061X25
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
25
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0358
Yes
4059245104635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X30
K0269.2061X30
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
30
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0364
Yes
4059245104642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X35
K0269.2061X35
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
35
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0403
Yes
4059245104659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X40
K0269.2061X40
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
40
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0382
Yes
4059245104666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061X45
K0269.2061X45
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
45
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0391
Yes
4059245104673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0270 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0117 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc, bolts and internal com...
KIPP USA
11.06.2024
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, inserts and intern...
KIPP USA
11.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external t...
KIPP USA
11.06.2024
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, inserts and internal ...
KIPP USA
05.06.2024
K0737 - Adjustable Handles straight bolts and internal components in steel,...
KIPP USA
11.06.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc inserts and internal co...
KIPP USA
11.06.2024
K0270 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, inserts and intern...
KIPP USA
11.06.2024
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, inserts and internal ...
KIPP USA
05.06.2024
K0108 - Adjustable Tension Levers external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0738 - Adjustable Handles straight bolts and internal components stainless...
KIPP USA
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성