피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0257 - Handwheels with revolving grip
KIPP USA
Handwheels
Disc Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/disc_handwheels/06263_inch_asmtab.prj},{NB=K0257.2100CP},{GR=2},{DX=0.500},{NDM=5.000},{D=28},{D1=100},{D3=19},{D4=16},{A=38.0},{A1=3.0},{H=20.1},{L=90.2},{L1=13.0},{L2=49.1},{L3=43.5},{B3=0},{T=0.0},{GEW=0.1080},{EAN=4059245369430},{XD=10.000},{XE=8.000},{TYP=1.000},{TYP1=2},{TAB=2},{TAB1=2},{GH=18.0},{GGD1=16.000},{GGD2=11.000},{GGL=44.000},{GGL1=13.000},{GGL2=5.500},{GGSW=10.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{NDM1=0.000},{TYP2=83},{BESTKIPPUSA=K0257.2100CP},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe ohne Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=.500},{D5=M5},{D7=-},{H2=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D7
thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
XD
Länge Schraube
[mm]
XE
Länge Gewindestift
[mm]
XG
Oberfläche Schraube
ⁿ/ₐ
FARBE1
Brüniert/Edelstahl
ⁿ/ₐ
K0257.1080CO
K0257.1080CO
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
.375
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1116
Yes
4059245369416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8.000
6.000
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0257.2100CO
K0257.2100CO
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
.375
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1800
Yes
4059245369423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10.000
8.000
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0257.2100CP
K0257.2100CP
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
.500
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1080
Yes
4059245369430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10.000
8.000
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0257.3125CP
K0257.3125CP
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
.500
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3460
Yes
4059245369447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12.000
8.000
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0257.4160CP
K0257.4160CP
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
.500
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.3280
Yes
4059245369454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16.000
12.000
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
K0257.4160CQ
K0257.4160CQ
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
.625
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6150
Yes
4059245369461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16.000
12.000
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성