피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0252 - Clamping lever ECO external thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/k0252_1.prj},{NB=K0252.3081X30},{D=17.0},{D1=20.4},{D2=23.9},{H=40.7},{H1=10.0},{H2=23.1},{H3=58.1},{H4=53.3},{A=81.1},{A1=93.0},{B=22.0},{ZZ=12},{L=30},{GEW=0.0340},{EAN=4059245197187},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=56.2},{XB=42.7},{XC=78.0},{XD=18.0},{XE=43.8},{XF=2.0},{XG=42.7},{XH=17.4},{XI=11.5},{XJ=39.9},{XK=25.0},{XL=1.3},{XM=82.3},{XN=20.4},{XO=94.3},{XP=82.0},{XQ=1.0},{XR=29.8},{XS=0.5},{XT=78.6},{XU=52.0},{XV=58.6},{XW=48.4},{XX=1.9},{XY=80.8},{XZ=11.5},{XA1=79.4},{XB1=68.2},{XC1=283.0},{XD1=90.3},{XE1=92.4},{XF1=139.0},{XG1=57.5},{XH1=110.0},{XI1=79.7},{XJ1=64.9},{XK1=51.2},{XL1=94.0},{XM1=126.0},{XN1=89.9},{XO1=79.3},{XP1=47.1},{XQ1=40.7},{XR1=34.5},{XS1=29.3},{XT1=33.0},{XU1=23.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
X
thread
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Screw length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0252.1041X10
K0252.1041X10
anthracite grey
1
M4
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
10
0.0070
Yes
73181520
4059245196869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1041X15
K0252.1041X15
anthracite grey
1
M4
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
15
0.0075
Yes
73181520
4059245196876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1041X20
K0252.1041X20
anthracite grey
1
M4
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059245196883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X10
K0252.1051X10
anthracite grey
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
10
0.0120
Yes
73181520
4059245196906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X15
K0252.1051X15
anthracite grey
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
15
0.0130
Yes
73181520
4059245196913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X20
K0252.1051X20
anthracite grey
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
20
0.0094
Yes
73181520
4059245196920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X25
K0252.1051X25
anthracite grey
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
25
0.0101
Yes
73181520
4059245196937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X10
K0252.2051X10
anthracite grey
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
10
0.0200
Yes
73181520
4059245196951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X15
K0252.2051X15
anthracite grey
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
15
0.0210
Yes
73181520
4059245196968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X20
K0252.2051X20
anthracite grey
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
20
0.0220
Yes
73181520
4059245196975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X25
K0252.2051X25
anthracite grey
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
25
0.0180
Yes
73181520
4059245196982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X30
K0252.2051X30
anthracite grey
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
30
0.0240
Yes
73181520
4059245196999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X40
K0252.2051X40
anthracite grey
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
40
0.0250
Yes
73181520
4059245197002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X10
K0252.2061X10
anthracite grey
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
10
0.0173
Yes
73181520
4059245197026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X15
K0252.2061X15
anthracite grey
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
15
0.0182
Yes
73181520
4059245197033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X20
K0252.2061X20
anthracite grey
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
20
0.0300
Yes
73181520
4059245197040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X25
K0252.2061X25
anthracite grey
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
25
0.0199
Yes
73181520
4059245197057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X30
K0252.2061X30
anthracite grey
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
30
0.0205
Yes
73181520
4059245197064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X40
K0252.2061X40
anthracite grey
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
40
0.0224
Yes
73181520
4059245197071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X10
K0252.2081X10
anthracite grey
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
10
0.0207
Yes
73181520
4059245197095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X15
K0252.2081X15
anthracite grey
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
15
0.0222
Yes
73181520
4059245197101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X20
K0252.2081X20
anthracite grey
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
20
0.0238
Yes
73181520
4059245197118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X25
K0252.2081X25
anthracite grey
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
25
0.0252
Yes
73181520
4059245197125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X30
K0252.2081X30
anthracite grey
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
30
0.0260
Yes
73181520
4059245197132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X40
K0252.2081X40
anthracite grey
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
40
0.0300
Yes
73181520
4059245197149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0981 - Clamping levers ergonomic external thread
KIPP
27.05.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle internal thread
KIPP
11.06.2024
K0982 - Clamping levers ergonomic external thread, steel parts stainless st...
KIPP
27.05.2024
K0981 - Clamping levers ergonomic internal thread
KIPP
27.05.2024
K0982 - Clamping levers ergonomic internal thread, steel parts stainless st...
KIPP
27.05.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0103 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
KIPP
03.06.2024
K0700 - Hexagon nuts thin DIN 439
KIPP
27.05.2024
K0270 - Clamping levers with push button internal thread, metal parts stain...
KIPP
11.06.2024
K0114 - Tension levers flat internal thread
KIPP
27.05.2024
K0298 - Positioning feet
KIPP
27.05.2024
K0335 - Spring plungers smooth version, without collar, stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성