피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0240 - Recessed handles fold-down
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
19" TECHNOLOGY
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/19_zoll_technology/06962.prj},{NB=K0240.05018412},{A1=184},{B=51},{H=80},{H1=50},{H2=72},{L=170},{L1=200},{T=16},{X=171},{X1=184},{Y=73.0},{Y1=50},{GEW=0.2957},{EAN=4059245129911},{BESTKIPPUSA=K0240.05018412},{FORM=A},{AUSF=mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung},{FARBE=lichtgrau pulverbeschichtet},{TRAG=500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ZGT=für Senkschrauben M4 },{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A1
Length
[mm]
B
Length
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
distance
ⁿ/ₐ
X
Length
[mm]
X1
Length
[mm]
Y
height
[mm]
Y1
height
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0240.07911811
K0240.07911811
A
handle snaps both into wo...
black powder-coated
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70.5
79
500
0.2107
Yes
4059245129942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.05018411
K0240.05018411
A
handle snaps both into wo...
black powder-coated
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73.0
50
500
0.2970
Yes
4059245129904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.07911812
K0240.07911812
A
handle snaps both into wo...
light grey powder-coated
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70.5
79
500
0.2095
Yes
4059245129959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.05018412
K0240.05018412
A
handle snaps both into wo...
light grey powder-coated
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73.0
50
500
0.2957
Yes
4059245129911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.07911821
K0240.07911821
B
handle swivels back autom...
black powder-coated
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70.5
79
500
0.2094
Yes
4059245129966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.05018421
K0240.05018421
B
handle swivels back autom...
black powder-coated
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73.0
50
500
0.2955
Yes
4059245129928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.07911822
K0240.07911822
B
handle swivels back autom...
light grey powder-coated
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70.5
79
500
0.2078
Yes
4059245129973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0240.05018422
K0240.05018422
B
handle swivels back autom...
light grey powder-coated
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73.0
50
500
0.2976
Yes
4059245129935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성