피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0204 - Pull Handles aluminium
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06920.prj},{NB=K0204.1122708},{BESTKIPPUSA=K0204.1122708},{FARBE=rot RAL 3003 pulverbeschichtet},{A=112},{D=M 8},{B=26},{B1=17},{H=55},{T=14},{L=129},{TRAG=1000},{GEW=0.1652},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245311156},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM,BLOHM},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0204.10001
K0204.10001
black powder coated
100
M 6
21
13
50
12
113
1000
0.0994
Yes
4059245123667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.11201
K0204.11201
black powder coated
112
M 6
21
13
50
12
125
1000
0.1080
Yes
4059245123773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12001
K0204.12001
black powder coated
120
M 6
21
13
50
12
133
1000
0.1133
Yes
4059245123957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12801
K0204.12801
black powder coated
128
M 6
21
13
50
12
141
1000
0.1174
Yes
4059245124015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1600106
K0204.1600106
black powder coated
160
M 6
21
13
50
12
173
1000
0.1387
Yes
4059245124084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1120108
K0204.1120108
black powder coated
112
M 8
25
17
55
14
129
1000
0.1630
Yes
4059245123780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1200108
K0204.1200108
black powder coated
120
M 8
25
17
55
14
137
1000
0.1711
Yes
4059245123964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1280108
K0204.1280108
black powder coated
128
M 8
25
17
55
14
195
1000
0.1789
Yes
4059245124022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.16001
K0204.16001
black powder coated
160
M 8
25
17
55
14
177
1000
0.2103
Yes
4059245124077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.18001
K0204.18001
black powder coated
180
M 8
25
17
55
14
197
1000
0.2281
Yes
4059245124138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.19201
K0204.19201
black powder coated
192
M 8
25
17
55
14
209
1000
0.2397
Yes
4059245124169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.35001
K0204.35001
black powder coated
350
M 8
25
17
55
14
367
1000
0.3812
Yes
4059245124190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.10027
K0204.10027
ruby red RAL 3003
100
M 6
20
13
50
12
113
1000
0.1002
Yes
4059245311101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.11227
K0204.11227
ruby red RAL 3003
112
M 6
20
13
50
12
125
1000
0.1082
Yes
4059245311118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12027
K0204.12027
ruby red RAL 3003
120
M 6
20
13
50
12
133
1000
0.1133
Yes
4059245311125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12827
K0204.12827
ruby red RAL 3003
128
M 6
20
13
50
12
141
1000
0.1177
Yes
4059245311132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1602706
K0204.1602706
ruby red RAL 3003
160
M 6
20
13
50
12
173
1000
0.1397
Yes
4059245311149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1122708
K0204.1122708
ruby red RAL 3003
112
M 8
26
17
55
14
129
1000
0.1652
Yes
4059245311156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1202708
K0204.1202708
ruby red RAL 3003
120
M 8
26
17
55
14
137
1000
0.1711
Yes
4059245311163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.1282708
K0204.1282708
ruby red RAL 3003
128
M 8
26
17
55
14
195
1000
0.1804
Yes
4059245311170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.16027
K0204.16027
ruby red RAL 3003
160
M 8
26
17
55
14
177
1000
0.2106
Yes
4059245311187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.18027
K0204.18027
ruby red RAL 3003
180
M 8
26
17
55
14
197
1000
0.2291
Yes
4059245311194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.19227
K0204.19227
ruby red RAL 3003
192
M 8
26
17
55
14
209
1000
0.2392
Yes
4059245311200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.35027
K0204.35027
ruby red RAL 3003
350
M 8
26
17
55
14
367
1000
0.3643
Yes
4059245311217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.110003
K0204.110003
natural colour anodised
100
M 6
21
13
50
12
113
1000
0.0968
Yes
4059245474127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0660 - Horizontal Toogle Clamps with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP USA
08.05.2024
K0662 - Vertical Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP USA
08.05.2024
K0204 - Pull handles oval
KIPP
08.05.2024
K0191 - Pull Handles thermoplastic
KIPP USA
08.05.2024
K0200 - Pull Handles thermoplastic
KIPP USA
08.05.2024
06451 - Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
norelem
30.04.2024
SKA - Wheel
Rollenbau
12.01.2024
320 RÜ-SKA - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
K0186 - Pull Handles cast iron
KIPP USA
08.05.2024
K0662 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
08.05.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
08.05.2024
EN 630.2 - Ergostyle® Guard Safety Handles Metric
JW Winco
02.04.2024
04250 - Hinge pins steel or stainless steel
norelem
30.04.2024
05080 - Toggle hook clamps and catch plate
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성