피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0203 - Pull handles round
KIPP USA
Pull Handles
Cast Iron Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/buegelgriffe/cast_iron_handles/06919.prj},{NB=K0203.11505},{BESTKIPPUSA=K0203.11505},{A=115},{B=14},{D=M5},{H=41},{L=125},{TRAG=1000},{GEW=0.1191},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245123599},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ZGT=Kunststoffüberzug},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0203.05505
K0203.05505
55
14
M5
41
65
1000
0.0803
Yes
4059245123551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.08805
K0203.08805
88
14
M5
41
98
1000
0.1023
Yes
4059245123568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.10005
K0203.10005
100
14
M5
41
110
1000
0.1095
Yes
4059245123575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.10205
K0203.10205
102
14
M5
41
112
1000
0.1114
Yes
4059245123582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.11505
K0203.11505
115
14
M5
41
125
1000
0.1191
Yes
4059245123599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.12005
K0203.12005
120
14
M5
41
130
1000
0.1227
Yes
4059245123605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.13605
K0203.13605
136
14
M5
41
145
1000
0.1340
Yes
4059245123612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.18005
K0203.18005
180
14
M5
41
190
1000
0.1650
Yes
4059245123629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.20005
K0203.20005
200
14
M5
41
210
1000
0.1772
Yes
4059245123636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.23505
K0203.23505
235
14
M5
41
145
1000
0.1995
Yes
4059245123643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0203.25005
K0203.25005
250
14
M5
41
260
1000
0.2094
Yes
4059245123650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0186 - Pull Handles cast iron
KIPP USA
21.05.2024
K1060 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
Handle Hale - Handle Hale
Hettich
21.05.2024
Handle Albona - Handle Albona
Hettich
21.05.2024
K1445 - Tubular handles "Bighand"
KIPP
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성