피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0186 - Pull handles
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06895.prj},{NB=K0186.14012},{BESTKIPP=K0186.14012},{AUSF=gleitgeschliffen},{A=140},{B=25},{D=M 12},{D2=18},{H=59},{L=165},{R=26},{T=20},{TRAG=1000},{BS=Infotext},{GEW=0.5529},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245122424},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{PSTOL=0.001},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
T
depth
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0186.10006
K0186.10006
tumbled
100
18
M 6
12
42
118
20
12
1000
0.2029
Yes
73269086
4059245122363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.11208
K0186.11208
tumbled
112
20
M 8
14
47
132
22
15
1000
0.2893
Yes
73269086
4059245122387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.12510
K0186.12510
tumbled
125
22
M 10
16
53
147
24
18
1000
0.3811
Yes
73269086
4059245122400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.14012
K0186.14012
tumbled
140
25
M 12
18
59
165
26
20
1000
0.5529
Yes
73269086
4059245122424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.100061
K0186.100061
tumbled, plastic-coated, ...
100
18
M 6
12
42
118
20
12
1000
0.2130
Yes
73269086
4059245122370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.112081
K0186.112081
tumbled, plastic-coated, ...
112
20
M 8
14
47
132
22
15
1000
0.2831
Yes
73269086
4059245122394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.125101
K0186.125101
tumbled, plastic-coated, ...
125
22
M 10
16
53
147
24
18
1000
0.3992
Yes
73269086
4059245122417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0186.140121
K0186.140121
tumbled, plastic-coated, ...
140
25
M 12
18
59
165
26
20
1000
0.5495
Yes
73269086
4059245122431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表