您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0165 - 手轮盘,无手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06288.prj},{NB=K0165.3100X10},{GR=1.0},{D1=100.0},{D5=0.0},{D3=22.0},{D4=20.0},{D6=79.0},{D8=29.0},{H=0.0},{H2=8.0},{L1=29.5},{L2=19.0},{L3=39.0},{GEW=0.2014},{EAN=4059245070442},{TYP=2.0},{TYP1=1},{TYP2=1},{D15X=10.000},{XA=43.0},{XB=43.3},{XC=31.0},{XD=31.4},{XE=30.0},{XF=13.5},{XG=41.5},{XH=11.0},{XI=8.0},{XJ=28.0},{XK=7.3},{XL=22.0},{XM=46.1},{XN=3.5},{XO=3.5},{XP=84.0},{XQ=58.1},{XR=70.0},{XS=13.6},{XT=60.0},{XU=100.0},{XV=1.0},{XW=0.3},{XX=0.5},{XZ=1.0},{XA1=0.020},{BESTKIPP=K0165.3100X10},{FORM=E},{AUSF=mit Passbohrung},{MATERIAL=Edelstahl},{D2=10 H7},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
孔
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D6
间距
[mm]
D8
直径
[mm]
H
孔深
[mm]
H2
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0165.0100X06
K0165.0100X06
D
预钻孔
钢制
1.0
100.0
6
22.0
20.0
79.0
29.0
12.0
8.0
29.5
19.0
39.0
0.2176
Yes
39269099
4059245070312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.0125X08
K0165.0125X08
D
预钻孔
钢制
2.0
125.0
8
26.0
21.0
101.0
34.0
15.0
8.0
34.0
24.0
46.0
0.3802
Yes
39269099
4059245070329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.0140X08
K0165.0140X08
D
预钻孔
钢制
3.0
140.0
8
30.0
25.0
110.0
39.0
16.0
8.0
38.5
27.0
52.0
0.5509
Yes
39269099
4059245070336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.0160X10
K0165.0160X10
D
预钻孔
钢制
4.0
160.0
10
33.0
30.0
128.0
43.0
20.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7679
Yes
39269099
4059245070343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1100X10
K0165.1100X10
E
带定位孔
钢制
1.0
100.0
10 H8
22.0
20.0
79.0
29.0
0.0
8.0
29.5
19.0
39.0
0.2014
Yes
39269099
4059245070350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1125X12
K0165.1125X12
E
带定位孔
钢制
2.0
125.0
12 H8
26.0
21.0
101.0
34.0
0.0
8.0
34.0
24.0
46.0
0.3462
Yes
39269099
4059245070367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1140X14
K0165.1140X14
E
带定位孔
钢制
3.0
140.0
14 H8
30.0
25.0
110.0
39.0
0.0
8.0
38.5
27.0
52.0
0.5399
Yes
39269099
4059245070374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1160X16
K0165.1160X16
E
带定位孔
钢制
4.0
160.0
16 H8
33.0
30.0
128.0
43.0
0.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7135
Yes
39269099
4059245070381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1160X18
K0165.1160X18
E
带定位孔
钢制
4.0
160.0
18 H8
33.0
30.0
128.0
43.0
0.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7335
Yes
39269099
4059245070398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.2100X06
K0165.2100X06
D
预钻孔
不锈钢
1.0
100.0
6
22.0
20.0
79.0
29.0
12.0
8.0
29.5
19.0
39.0
0.2149
Yes
39269099
4059245070404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.2125X08
K0165.2125X08
D
预钻孔
不锈钢
2.0
125.0
8
26.0
21.0
101.0
34.0
15.0
8.0
34.0
24.0
46.0
0.3744
Yes
39269099
4059245070411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.2140X08
K0165.2140X08
D
预钻孔
不锈钢
3.0
140.0
8
30.0
25.0
110.0
39.0
16.0
8.0
38.5
27.0
52.0
0.5520
Yes
39269099
4059245070428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.2160X10
K0165.2160X10
D
预钻孔
不锈钢
4.0
160.0
10
33.0
30.0
128.0
43.0
20.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7707
Yes
39269099
4059245070435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3100X10
K0165.3100X10
E
带定位孔
不锈钢
1.0
100.0
10 H7
22.0
20.0
79.0
29.0
0.0
8.0
29.5
19.0
39.0
0.2014
Yes
39269099
4059245070442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3125X12
K0165.3125X12
E
带定位孔
不锈钢
2.0
125.0
12 H7
26.0
21.0
101.0
34.0
0.0
8.0
34.0
24.0
46.0
0.3624
Yes
39269099
4059245070459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3140X14
K0165.3140X14
E
带定位孔
不锈钢
3.0
140.0
14 H7
30.0
25.0
110.0
39.0
0.0
8.0
38.5
27.0
52.0
0.5219
Yes
39269099
4059245070466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3160X16
K0165.3160X16
E
带定位孔
不锈钢
4.0
160.0
16 H7
33.0
30.0
128.0
43.0
0.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7257
Yes
39269099
4059245070473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3160X18
K0165.3160X18
E
带定位孔
不锈钢
4.0
160.0
18 H7
33.0
30.0
128.0
43.0
0.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7113
Yes
39269099
4059245070480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1100XCM
K0165.1100XCM
E
带定位孔
钢制
1.0
100.0
.25
22.0
20.0
79.0
29.0
0.0
8.0
29.5
19.0
39.0
0.2065
Yes
39269099
4059245373901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1125XCO
K0165.1125XCO
E
带定位孔
钢制
2.0
125.0
.375
26.0
21.0
101.0
34.0
0.0
8.0
34.0
24.0
46.0
0.3527
Yes
39269099
4059245373918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1140XCP
K0165.1140XCP
E
带定位孔
钢制
3.0
140.0
.5
30.0
25.0
110.0
39.0
0.0
8.0
38.5
27.0
52.0
0.5409
Yes
39269099
4059245373925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1160XCQ
K0165.1160XCQ
E
带定位孔
钢制
4.0
160.0
.625
33.0
30.0
128.0
43.0
0.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.7174
Yes
39269099
4059245373932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.1160XCR
K0165.1160XCR
E
带定位孔
钢制
4.0
160.0
.75
33.0
30.0
128.0
43.0
0.0
8.0
41.3
30.1
57.0
0.6876
Yes
39269099
4059245373949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3100XCM
K0165.3100XCM
E
带定位孔
不锈钢
1.0
100.0
.25
22.0
20.0
79.0
29.0
0.0
8.0
29.5
19.0
39.0
0.2008
Yes
39269099
4059245373956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0165.3125XCO
K0165.3125XCO
E
带定位孔
不锈钢
2.0
125.0
.375
26.0
21.0
101.0
34.0
0.0
8.0
34.0
24.0
46.0
0.3668
Yes
39269099
4059245373963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0251 - 蘑菇头把手,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0147 - 十字把手 DIN 6335,灰口铸铁制
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0636 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
27.05.2024
K0245 - 锁紧柱塞,带五星把手
KIPP
11.06.2024
K0166 - 固定手柄 DIN 39,E 型,钢制
KIPP
27.05.2024
K0167 - 固定手柄 DIN 39,E 型,铝制
KIPP
27.05.2024
K0163 - 铝制手轮盘,类似于 DIN 950
KIPP
27.05.2024
K0410 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0319 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0300 - 固定脚,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0383 - 波珠螺丝,无栓头,圆波珠
KIPP
27.05.2024
K0345 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表