피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0147 - Palm Grips gray cast iron DIN 6335
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/06160.prj},{NB=K0147.3CM},{D1=32},{D2=12},{D6=0.0},{H=20},{H3=10},{T=12},{T1=15},{GEW=0.0346},{EAN=4059245363087},{NDM=0},{NDM1=0.0000},{TYP=3},{TYP1=1.000},{TYP2=2},{D4X=6.350},{H1X=20.000},{XA=50.000},{XB=2.000},{XC=9.000},{XD=1.000},{XE=0.000},{XF=1.000},{XG=5.000},{XH=4.000},{XI=3.000},{XJ=10.000},{XK=1.000},{XL=5.000},{XM=1.000},{XN=9.000},{XO=2.000},{XP=18.000},{XQ=14.000},{XR=2.000},{XS=60.000},{XT=0.000},{BESTKIPPUSA=K0147.3CM},{FORM=C},{AUSF=Sackloch},{D=.250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0147.106
K0147.106
A
blank
-
32
12
0.0
21
10
0
0
0.0405
Yes
4059245041220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.108
K0147.108
A
blank
-
40
14
0.0
26
14
0
0
0.0643
Yes
4059245041237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.110
K0147.110
A
blank
-
50
18
0.0
34
20
0
0
0.1277
Yes
4059245041244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.112
K0147.112
A
blank
-
63
20
0.0
42
25
0
0
0.2242
Yes
4059245041251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.116
K0147.116
A
blank
-
80
25
0.0
52
30
0
0
0.4351
Yes
4059245041268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.120
K0147.120
A
blank
-
100
32
0.0
65
38
0
0
0.9007
Yes
4059245041275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.206
K0147.206
B
drilled through
6
32
12
0.0
20
10
0
0
0.0405
Yes
4059245041282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.208
K0147.208
B
drilled through
8
40
14
0.0
25
14
0
0
0.0536
Yes
4059245041299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.210
K0147.210
B
drilled through
10
50
18
0.0
32
20
0
0
0.0960
Yes
4059245041305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.212
K0147.212
B
drilled through
12
63
20
0.0
40
25
0
0
0.1933
Yes
4059245041312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.216
K0147.216
B
drilled through
16
80
25
0.0
50
30
0
0
0.3403
Yes
4059245041329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.220
K0147.220
B
drilled through
20
100
32
0.0
63
38
0
0
0.6877
Yes
4059245041336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.306
K0147.306
C
blind hole
6
32
12
0.0
20
10
12
15
0.0348
Yes
4059245041343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.308
K0147.308
C
blind hole
8
40
14
0.0
25
14
15
18
0.0558
Yes
4059245041350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.310
K0147.310
C
blind hole
10
50
18
0.0
32
20
18
21
0.1010
Yes
4059245041367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.312
K0147.312
C
blind hole
12
63
20
0.0
40
25
22
25
0.1977
Yes
4059245041374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.316
K0147.316
C
blind hole
16
80
25
0.0
50
30
28
32
0.3575
Yes
4059245041381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.320
K0147.320
C
blind hole
20
100
32
0.0
63
38
36
40
0.7333
Yes
4059245041398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.406
K0147.406
D
tapped and drilled
M 6
32
12
6.4
20
10
10
0
0.0337
Yes
4059245041404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.408
K0147.408
D
tapped and drilled
M 8
40
14
8.4
25
14
13
0
0.0542
Yes
4059245041411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.410
K0147.410
D
tapped and drilled
M 10
50
18
10.5
32
20
16
0
0.0976
Yes
4059245041428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.412
K0147.412
D
tapped and drilled
M 12
63
20
13.0
40
25
20
0
0.1884
Yes
4059245041435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.416
K0147.416
D
tapped and drilled
M 16
80
25
17.0
50
30
20
0
0.3337
Yes
4059245041442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.420
K0147.420
D
tapped and drilled
M 20
100
32
21.0
63
38
25
0
0.6662
Yes
4059245041459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0147.506
K0147.506
E
tapped blind hole
M 6
32
12
0.0
20
10
12
15
0.0347
Yes
4059245041466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성