피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0145 - Aluminium palm grips similar to DIN 6335
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/06156.prj},{NB=K0145.3040082},{D1=40},{D2=14},{D6=0.0},{DX=8},{H=25},{H3=14},{T=15},{T1=18},{GEW=0.0263},{EAN=4059245040834},{NDM=0},{TYP=3},{TYP1=1},{H1X=25.000},{XA=60.000},{XB=2.000},{XC=13.000},{XD=1.000},{XE=0.500},{XF=1.500},{XG=5.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=2.500},{XP=21.000},{XQ=17.200},{XR=2.000},{XS=0.000},{XT=0.000},{BESTKIPPUSA=K0145.3040082},{AUSF=Sackloch},{AUSF1=C poliert},{FORM=C},{D=8},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0145.104008
K0145.104008
blank
A tumbled
A
0
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0291
Yes
4059245040704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.105010
K0145.105010
blank
A tumbled
A
0
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.0508
Yes
4059245040711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.106312
K0145.106312
blank
A tumbled
A
0
63
25
0.0
42
25
0
0
-
0.0949
Yes
4059245040728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.108016
K0145.108016
blank
A tumbled
A
0
80
25
0.0
52
30
0
0
-
0.1707
Yes
4059245040735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.204008
K0145.204008
drilled through
B tumbled
B
8
40
14
0.0
25
14
0
0
-
0.0244
Yes
4059245040742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.205010
K0145.205010
drilled through
B tumbled
B
10
50
18
0.0
32
20
0
0
-
0.0412
Yes
4059245040766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.206312
K0145.206312
drilled through
B tumbled
B
12
63
25
0.0
40
25
0
0
-
0.0814
Yes
4059245040780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.208016
K0145.208016
drilled through
B tumbled
B
16
80
25
0.0
50
30
0
0
-
0.1306
Yes
4059245040803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.304008
K0145.304008
blind hole
C tumbled
C
8
40
14
0.0
25
14
15
18
-
0.0257
Yes
4059245040827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.305010
K0145.305010
blind hole
C tumbled
C
10
50
18
0.0
32
20
18
21
-
0.0451
Yes
4059245040841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.306312
K0145.306312
blind hole
C tumbled
C
12
63
25
0.0
40
25
22
25
-
0.0834
Yes
4059245040865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.308016
K0145.308016
blind hole
C tumbled
C
16
80
25
0.0
50
30
28
32
-
0.1478
Yes
4059245040889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.404008
K0145.404008
tapped and drilled
D tumbled
D
M 8
40
14
8.4
25
14
13
0
-
0.0254
Yes
4059245040902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.405010
K0145.405010
tapped and drilled
D tumbled
D
M 10
50
18
10.5
32
20
16
0
-
0.0414
Yes
4059245040926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.406312
K0145.406312
tapped and drilled
D tumbled
D
M 12
63
25
13.0
40
25
20
0
-
0.0788
Yes
4059245040940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.408016
K0145.408016
tapped and drilled
D tumbled
D
M 16
80
25
17.0
50
30
20
0
-
0.1356
Yes
4059245040964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.504008
K0145.504008
tapped blind hole
E tumbled
E
M 8
40
14
0.0
25
14
15
18
-
0.0205
Yes
4059245040988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.505010
K0145.505010
tapped blind hole
E tumbled
E
M 10
50
18
0.0
32
20
18
21
-
0.0440
Yes
4059245041008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.506312
K0145.506312
tapped blind hole
E tumbled
E
M 12
63
25
0.0
40
25
22
25
-
0.0853
Yes
4059245041022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.508016
K0145.508016
tapped blind hole
E tumbled
E
M 16
80
25
0.0
50
30
28
32
-
0.1501
Yes
4059245041046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.2040082
K0145.2040082
drilled through
B polished
B
8
40
14
0.0
25
14
0
0
-
0.0224
Yes
4059245040759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.2050102
K0145.2050102
drilled through
B polished
B
10
50
18
0.0
32
20
0
0
-
0.0394
Yes
4059245040773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.2063122
K0145.2063122
drilled through
B polished
B
12
63
25
0.0
40
25
0
0
-
0.0752
Yes
4059245040797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.2080162
K0145.2080162
drilled through
B polished
B
16
80
25
0.0
50
30
0
0
-
0.1325
Yes
4059245040810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0145.3040082
K0145.3040082
blind hole
C polished
C
8
40
14
0.0
25
14
15
18
-
0.0263
Yes
4059245040834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0660 - Horizontal Toogle Clamps with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP USA
21.05.2024
K0662 - Vertical Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP USA
21.05.2024
K0145 - Palm grips aluminium, silimar to DIN 635
KIPP
27.05.2024
K1452 - Quarter-turn lock in Hygienic DESIGN with T-grip
KIPP
27.05.2024
K1340 - Tongue for quarter-turn lock
KIPP
27.05.2024
K0664 - Centring clamps with ball or hexagon segments
KIPP USA
21.05.2024
03158 - Centring clamps with ball or hexagon segments
norelem
30.05.2024
K0682 - Palm grips plastic coated grey cast iron, DIN 6335
KIPP USA
21.05.2024
BR_SH-W - Bore type input with keyway and set screw
Kamo Seiko
07.07.2023
03166 - Positive camping system
norelem
30.05.2024
K0350 - Locating Components with flattened ball end, Style C
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성