您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06464.prj},{NB=K0124.210153X30},{L=30},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1093},{EAN=4059245231393},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.800},{XD=16.800},{XE=5.700},{XL=31.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.105X10
K0124.105X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
4059245099283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X15
K0124.105X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
4059245099290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X20
K0124.105X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0397
Yes
4059245099306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X25
K0124.105X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0408
Yes
4059245099313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X10
K0124.106X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
4059245099320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X15
K0124.106X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0406
Yes
4059245099337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X20
K0124.106X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
4059245099344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X25
K0124.106X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0419
Yes
4059245099351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X30
K0124.106X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
30
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0429
Yes
4059245099368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X40
K0124.106X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
40
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0446
Yes
4059245099375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X50
K0124.106X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
50
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0476
Yes
4059245099382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X15
K0124.206X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
4059245099399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X20
K0124.206X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0955
Yes
4059245099405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X25
K0124.206X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
4059245099412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X30
K0124.206X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
4059245099429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X40
K0124.206X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0995
Yes
4059245099436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X50
K0124.206X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1019
Yes
4059245099443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X60
K0124.206X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1044
Yes
4059245099450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X15
K0124.208X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
4059245099467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X20
K0124.208X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1001
Yes
4059245099474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X25
K0124.208X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1015
Yes
4059245099481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X30
K0124.208X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1049
Yes
4059245099498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X40
K0124.208X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1058
Yes
4059245099504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X50
K0124.208X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1100
Yes
4059245099511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X60
K0124.208X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1129
Yes
4059245099528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表