您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0123 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06461_1.prj},{NB=K0123.9308186X25},{L=25},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1440},{EAN=4059245795680},{HX=37.0},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=2},{W4=2.070},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BESTKIPP=K0123.9308186X25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0123.92061X15
K0123.92061X15
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0908
Yes
73181520
4059245098644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92061X20
K0123.92061X20
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0870
Yes
73181520
4059245098651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92061X25
K0123.92061X25
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0908
Yes
73181520
4059245098668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92061X30
K0123.92061X30
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0937
Yes
73181520
4059245098675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92061X40
K0123.92061X40
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0961
Yes
73181520
4059245098682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92061X50
K0123.92061X50
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0969
Yes
73181520
4059245098699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92061X60
K0123.92061X60
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0983
Yes
73181520
4059245098705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X15
K0123.92081X15
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0922
Yes
73181520
4059245098781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X20
K0123.92081X20
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0940
Yes
73181520
4059245098798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X25
K0123.92081X25
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0960
Yes
73181520
4059245098804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X30
K0123.92081X30
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0971
Yes
73181520
4059245098811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X40
K0123.92081X40
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1008
Yes
73181520
4059245098828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X50
K0123.92081X50
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
4059245098835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081X60
K0123.92081X60
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1063
Yes
73181520
4059245098842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92101X20
K0123.92101X20
不锈钢
黑色亚光
2
M 10
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0930
Yes
73181520
4059245098927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92101X25
K0123.92101X25
不锈钢
黑色亚光
2
M 10
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0960
Yes
73181520
4059245098934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92101X30
K0123.92101X30
不锈钢
黑色亚光
2
M 10
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1010
Yes
73181520
4059245098941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92101X40
K0123.92101X40
不锈钢
黑色亚光
2
M 10
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1010
Yes
73181520
4059245098958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92101X50
K0123.92101X50
不锈钢
黑色亚光
2
M 10
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1131
Yes
73181520
4059245098965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92101X60
K0123.92101X60
不锈钢
黑色亚光
2
M 10
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1050
Yes
73181520
4059245098972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93081X20
K0123.93081X20
不锈钢
黑色亚光
3
M 8
20
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1440
Yes
73181520
4059245099047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93081X25
K0123.93081X25
不锈钢
黑色亚光
3
M 8
25
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1450
Yes
73181520
4059245099054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93081X30
K0123.93081X30
不锈钢
黑色亚光
3
M 8
30
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1500
Yes
73181520
4059245099061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93081X40
K0123.93081X40
不锈钢
黑色亚光
3
M 8
40
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1527
Yes
73181520
4059245099078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93081X50
K0123.93081X50
不锈钢
黑色亚光
3
M 8
50
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1579
Yes
73181520
4059245099085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0125 - 带外螺纹的锁紧手柄 2K
KIPP
27.05.2024
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带保护帽,外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0155 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
11.06.2024
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0118 - 带弹性锁的凸轮手柄
KIPP
27.05.2024
K0123 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属
KIPP
11.06.2024
K0738 - 平头锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
11.06.2024
K0734 - 角接头,DIN 71802
KIPP
11.06.2024
K0122 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0645 - 不锈钢凸轮手柄 带内螺纹和外螺纹,不锈钢压力垫圈
KIPP
03.06.2024
K0646 - 凸轮手柄,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表