피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0122 - Clamping levers internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06450.prj},{NB=K0122.0A12},{GR=0},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=30.0},{H4=33.0},{A=30},{A1=37.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0304},{EAN=4059245383009},{TAB=0},{TAB1=0},{TAB2=1},{TYP1=2},{TYP3=3},{W4=2.120},{NDM=3},{NDM1=0.1900},{D3=10.500},{TYP=1.000},{XA=27.300},{XB=19.900},{XC=13.900},{XD=4.800},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=141.700},{XL=18.200},{XM=8.800},{XN=9.400},{XO=28.200},{XP=2.700},{XQ=25.300},{XR=4.300},{XS=7.300},{XT=19.900},{XU=24.800},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=22.400},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=1.000},{XE1=26.500},{XF1=5.000},{XG1=19.800},{XH1=18.900},{XI1=29.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0122.0031
K0122.0031
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059245084692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041
K0122.0041
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
4059245084746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051
K0122.0051
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0300
Yes
73181600
4059245084791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1041
K0122.1041
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0335
Yes
73181600
4059245084845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051
K0122.1051
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0329
Yes
73181600
4059245084890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1061
K0122.1061
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059245084944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2061
K0122.2061
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059245084999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2081
K0122.2081
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0800
Yes
73181600
4059245085040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3081
K0122.3081
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1325
Yes
73181600
4059245085095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3101
K0122.3101
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1220
Yes
73181600
4059245085149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.4101
K0122.4101
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2100
Yes
73181600
4059245085194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.4121
K0122.4121
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2068
Yes
73181600
4059245085248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.5121
K0122.5121
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3245
Yes
73181600
4059245085293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.5161
K0122.5161
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3087
Yes
73181600
4059245085347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0032
K0122.0032
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0312
Yes
73181600
4059245084708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0042
K0122.0042
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0307
Yes
73181600
4059245084753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0052
K0122.0052
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0304
Yes
73181600
4059245084807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1042
K0122.1042
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0334
Yes
73181600
4059245084852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1052
K0122.1052
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0331
Yes
73181600
4059245084906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1062
K0122.1062
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059245084951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2062
K0122.2062
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0828
Yes
73181600
4059245085002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2082
K0122.2082
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0804
Yes
73181600
4059245085057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3082
K0122.3082
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1349
Yes
73181600
4059245085101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3102
K0122.3102
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1317
Yes
73181600
4059245085156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.4102
K0122.4102
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2110
Yes
73181600
4059245085200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0122 - Clamping levers with protective cap external thread
KIPP
11.06.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0252 - Clamping lever ECO internal thread
KIPP
27.05.2024
K0253 - Spherical knobs
KIPP
27.05.2024
K0638 - Mounting brackets
KIPP
27.05.2024
K0310 - Spring plungers with slot and ball, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0123 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steell
KIPP
11.06.2024
K0637 - Cam-action indexing plungers stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0047 - Latches adjustable fastening holes covered
KIPP
27.05.2024
K0190 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
K0752 - Clamping levers external thread, steel
KIPP
11.06.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle internal thread
KIPP
11.06.2024
K0435 - Hinges plasitc
KIPP
27.05.2024
K0123 - Clamping levers with protective cap internal thread, metal parts st...
KIPP
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성