피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0109 - Adjustable Tension Levers in stainless steel internal thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06371.prj},{NB=K0109.4201},{BESTKIPPUSA=K0109.4201},{MATERIAL=Edelstahl},{GRAD=20},{GR=4},{X=M 20},{T=27},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H1=7.5},{H2=56.5},{H3=89.5},{H4=76.5},{A=128.5},{A1=0.0},{A2=15},{ZZ=36},{GEW=0.6798},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245073498},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0109.1082
K0109.1082
stainless steel
0
1
M 8
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1862
Yes
4059245073368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102
K0109.1102
stainless steel
0
1
M 10
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1785
Yes
4059245073382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2102
K0109.2102
stainless steel
0
2
M 10
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3009
Yes
4059245073405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2122
K0109.2122
stainless steel
0
2
M 12
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3019
Yes
4059245073429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.3122
K0109.3122
stainless steel
0
3
M 12
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.3602
Yes
4059245073443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.3162
K0109.3162
stainless steel
0
3
M 16
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4311
Yes
4059245073467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.4162
K0109.4162
stainless steel
0
4
M 16
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.7146
Yes
4059245073481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.4202
K0109.4202
stainless steel
0
4
M 20
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.6863
Yes
4059245073504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1081
K0109.1081
stainless steel
20
1
M 8
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.1829
Yes
4059245073351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1101
K0109.1101
stainless steel
20
1
M 10
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.1788
Yes
4059245073375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2101
K0109.2101
stainless steel
20
2
M 10
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.3082
Yes
4059245073399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2121
K0109.2121
stainless steel
20
2
M 12
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.3019
Yes
4059245073412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.3121
K0109.3121
stainless steel
20
3
M 12
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.4574
Yes
4059245073436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.3161
K0109.3161
stainless steel
20
3
M 16
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.4363
Yes
4059245073450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.4161
K0109.4161
stainless steel
20
4
M 16
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.7135
Yes
4059245073474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.4201
K0109.4201
stainless steel
20
4
M 20
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6798
Yes
4059245073498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1A32
K0109.1A32
stainless steel
0
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.0010
Yes
4059245375196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1A42
K0109.1A42
stainless steel
0
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.0010
Yes
4059245375219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2A42
K0109.2A42
stainless steel
0
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.0010
Yes
4059245375233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2A52
K0109.2A52
stainless steel
0
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.0010
Yes
4059245375257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.3A52
K0109.3A52
stainless steel
0
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4510
Yes
4059245375271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.3A62
K0109.3A62
stainless steel
0
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.0010
Yes
4059245375295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.4A62
K0109.4A62
stainless steel
0
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.0010
Yes
4059245375318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.4A72
K0109.4A72
stainless steel
0
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.0010
Yes
4059245375332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1A31
K0109.1A31
stainless steel
20
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.0010
Yes
4059245375189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, internal thread
KIPP USA
21.05.2024
K0435 - Hinges plastic
KIPP USA
21.05.2024
K0250 - Mushroom Knobs stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc inserts and internal co...
KIPP USA
21.05.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, internal t...
KIPP USA
21.05.2024
K0738 - Adjustable Handles straight bolts and internal components stainless...
KIPP USA
21.05.2024
K0158 - Ball knobs in thermoplastic to DIN 319 extended
KIPP USA
21.05.2024
K0184 - Six Lobe Knobs Duroplast
KIPP USA
21.05.2024
K0442 - Hinges die-cast zinc, with locking lever
KIPP USA
21.05.2024
K0149 - Aluminium Star Grips similar to DIN 6336
KIPP USA
21.05.2024
K0121 - Adjustable Handles Classic Ball Style stainless steel components, e...
KIPP USA
21.05.2024
K0122 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, b...
KIPP USA
21.05.2024
K0123 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, b...
KIPP USA
21.05.2024
K0154 - Star grips with safety band metal parts stainless steel, silimar t...
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성