您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0109 - Adjustable Tension Levers in stainless steel external thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06381.prj},{NB=K0109.4201X90},{BESTKIPPUSA=K0109.4201X90},{GRAD=20},{GR=4},{X=M 20},{H1=7.5},{L=90},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H2=56.5},{H3=89.5},{H4=76.5},{A=128.5},{A1=0.0},{A2=15},{ZZ=36},{GEW=0.9200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245075935},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,,BLOHM},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0109.1082X15
K0109.1082X15
0
1
M 8
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1927
Yes
4059245074907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1082X20
K0109.1082X20
0
1
M 8
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1955
Yes
4059245074914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1082X25
K0109.1082X25
0
1
M 8
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2570
Yes
4059245074921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1082X30
K0109.1082X30
0
1
M 8
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2013
Yes
4059245074938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1082X40
K0109.1082X40
0
1
M 8
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2053
Yes
4059245074945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1082X50
K0109.1082X50
0
1
M 8
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2074
Yes
4059245074952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1082X60
K0109.1082X60
0
1
M 8
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2094
Yes
4059245074969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X15
K0109.1102X15
0
1
M 10
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2400
Yes
4059245075041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X20
K0109.1102X20
0
1
M 10
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2017
Yes
4059245075058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X25
K0109.1102X25
0
1
M 10
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2012
Yes
4059245075065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X30
K0109.1102X30
0
1
M 10
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2031
Yes
4059245075072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X40
K0109.1102X40
0
1
M 10
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2075
Yes
4059245075089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X50
K0109.1102X50
0
1
M 10
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2166
Yes
4059245075096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1102X60
K0109.1102X60
0
1
M 10
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2212
Yes
4059245075102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X15
K0109.1122X15
0
1
M 12
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2050
Yes
4059245075188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X20
K0109.1122X20
0
1
M 12
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2037
Yes
4059245075195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X25
K0109.1122X25
0
1
M 12
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2614
Yes
4059245075201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X30
K0109.1122X30
0
1
M 12
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.0210
Yes
4059245075218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X40
K0109.1122X40
0
1
M 12
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2271
Yes
4059245075225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X50
K0109.1122X50
0
1
M 12
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1950
Yes
4059245075232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.1122X60
K0109.1122X60
0
1
M 12
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2349
Yes
4059245075249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2122X20
K0109.2122X20
0
2
M 12
5.5
20
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.2825
Yes
4059245075317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2122X25
K0109.2122X25
0
2
M 12
5.5
25
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.2835
Yes
4059245075324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2122X30
K0109.2122X30
0
2
M 12
5.5
30
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3388
Yes
4059245075331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0109.2122X40
K0109.2122X40
0
2
M 12
5.5
40
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3414
Yes
4059245075348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
21.05.2024
K0108 - Adjustable Tension Levers external thread
KIPP USA
21.05.2024
K0112 - Tension levers safety external thread
KIPP USA
21.05.2024
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, external thread
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表