피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0058 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05715_asmtab.prj},{NB=K0058.0300 (GESCHLOSSEN)},{OH1=105},{OH2=0},{OHOA=160},{OG1=65},{OG2=0},{OGOA=90},{A=25.0},{A1=43},{A2=9.0},{A3=19.0},{B=34.5},{B1=51},{B3=8.8},{B4=0.0},{C=34},{C1=19.0},{D=8.0},{H=186},{L=143},{L1=100},{HANDKRAFT=130},{F1=2000},{F2=3700},{F3=900},{F4=1850},{GEW=0.5102},{EAN=4059245034499},{TYP=2.0},{TYP1=2.0},{TYP2=3.0},{TYP3=1.0},{TYP4=1.0},{VERS=6.0},{NDM=8.0},{SW=13.0},{W3=105.000},{W4=0.000},{BESTKIPPUSA=K0058.0300},{AUSF=Stahl},{BESTBW=-},{PASSKG=K0100.28},{M=M8x60},{BS=Infotext},{BM=-},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{W=65},{W1=0},{W2=90},{XPOS='GESCHLOSSEN','Haltearm geschlossen','POSITION_1','Anschlagstift Position 1'},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
OH1
Opening angle of holding arm, position 1
[mm]
OH2
opening angle of holding arm, position 2
[mm]
OHOA
opening angle of holding arm without stop
[mm]
OG1
opening angle of handle, position 1
[mm]
OG2
opening angle of handle, position 2
[mm]
OGOA
opening angle of handle without stop
[mm]
PASSKG
suitable plastic handle
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
distance
[mm]
B1
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
distance
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
clamping spindles
ⁿ/ₐ
HANDKRAFT
hand force
[mm]
F1
Holding force
[mm]
F2
Holding force
[mm]
F3
Clamping force
[mm]
F4
Clamping force
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0058.0075
K0058.0075
Steel
130
0
160
90
0
100
K0100.16
16.0
26
5.0
0.0
24.0
34
5.5
0.0
16
9.0
4.4
98
57
31
M5x35
80
700
1100
500
750
0.0957
Yes
4059245034413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0100
K0058.0100
Steel
95
0
185
65
0
105
K0100.16
19.0
28
6.0
14.0
24.0
34
5.5
17.5
22
9.5
4.8
103
67
39
M5x35
80
700
1000
500
800
0.1241
Yes
4059245034437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0150
K0058.0150
Steel
95
0
185
75
0
110
K0100.19
12.7
27
7.0
0.0
27.0
38
6.4
0.0
23
11.0
5.1
125
70
43
M6x50
120
1350
1650
800
1050
0.2036
Yes
4059245034444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0200
K0058.0200
Steel
105
0
175
70
0
95
K0100.22
19.0
35
8.0
12.7
27.0
42
6.3
25.0
29
12.7
5.5
135
79
44
M6x50
100
1000
2200
950
1350
0.2360
Yes
4059245034468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0250
K0058.0250
Steel
95
125
160
70
85
100
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
32.0
47
8.8
0.0
32
17.5
7.1
175
110
75
M8x60
190
1000
2800
900
1700
0.4246
Yes
4059245034475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0300
K0058.0300
Steel
105
0
160
65
0
90
K0100.28
25.0
43
9.0
19.0
34.5
51
8.8
0.0
34
19.0
8.0
186
143
100
M8x60
130
2000
3700
900
1850
0.5102
Yes
4059245034499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0350
K0058.0350
Steel
90
120
180
70
80
110
K0100.30
32.0
50
9.0
0.0
45.0
64
10.6
0.0
43
22.0
8.3
220
145
95
M10x80
230
2200
4500
1400
3000
0.9145
Yes
4059245034505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0450
K0058.0450
Steel
90
125
180
70
85
110
K0100.34
32.0
53
10.0
0.0
45.0
64
12.7
0.0
51
25.0
8.7
228
175
122
M12x100
260
3200
7000
1400
3000
1.4010
Yes
4059245034512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0550
K0058.0550
Steel
90
120
180
65
80
110
K0100.35
51.0
76
12.5
0.0
70.0
95
16.5
0.0
82
32.0
12.3
312
230
154
M16x150
290
3000
8000
1800
3900
2.4680
Yes
4059245034529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0075N
K0058.0075N
Stainless steel
130
0
160
90
0
100
K0100.16
16.0
26
5.0
0.0
24.0
34
5.5
0.0
16
9.0
4.4
98
57
31
M5x35
80
700
1100
500
750
0.0943
Yes
4059245034420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0150N
K0058.0150N
Stainless steel
95
0
185
75
0
110
K0100.19
12.7
27
7.0
0.0
27.0
38
6.4
0.0
23
11.0
5.1
125
70
43
M6x50
120
1350
1650
800
1050
0.1990
Yes
4059245034451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0250N
K0058.0250N
Stainless steel
95
125
160
70
85
100
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
32.0
45
8.8
0.0
32
17.5
7.1
175
110
75
M8x60
190
1000
2800
900
1700
0.4174
Yes
4059245034482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0086 - Toggle clamps push-pull without mounting bracket
KIPP
27.05.2024
K0060 - Toggle clamps vertical with flat foot and fixed clamping spindle
KIPP USA
05.06.2024
K0058 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K0106 - Antistatic protective caps
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성