피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0047 - Adjustable Latches screw-on holes covered
KIPP USA
Latches
Adjustable Latches
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/spannverschluesse/adjustable_latches/05542_asmtab.prj},{NB=K0047.3420601_2},{BESTKIPPUSA=K0047.3420601},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Spannverschluss},{FORM=Form C mit Schlossöse},{H=21},{L=145},{HALTEKRAFT=1000},{GEW=0.0507},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245033867},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=2.000},{TYP1=0.000},{TYP2=3},{TAB=3.000},{ZGT=(einstellbar)},{PPATH=05542_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
HALTEKRAFT
Holding force F1
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0047.1420601
K0047.1420601
Steel
fastener
Form A standard
21
145
1000
0.0465
Yes
4059245033829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0047.2420601
K0047.2420601
Steel
fastener
Form B with safety
36
168
1000
0.0503
Yes
4059245033843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0047.3420601
K0047.3420601
Steel
fastener
Form C with hasp
21
145
1000
0.0507
Yes
4059245033867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0047.1420602
K0047.1420602
Stainless steel
fastener
Form A standard
36
168
1000
0.0489
Yes
4059245033836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0047.2420602
K0047.2420602
Stainless steel
fastener
Form B with safety
21
145
1000
0.0516
Yes
4059245033850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0047.3420602
K0047.3420602
Stainless steel
fastener
Form C with hasp
36
168
1000
0.0507
Yes
4059245033874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0046 - Adjustable Latches screw-on holes visible
KIPP USA
08.05.2024
K0050 - Adjustable Latches with a movable hook clamp
KIPP USA
08.05.2024
K0044 - Latches with draw bail
KIPP USA
08.05.2024
K0052 - Adjustable Latches heavy-duty model
KIPP USA
08.05.2024
K0048 - Adjustable Lataches screw-on holes visible
KIPP USA
08.05.2024
K0694 - Level-compensating components
KIPP USA
08.05.2024
K0116 - Adjustable Handles Classic Ball Style, Zinc inserts and internal co...
KIPP USA
08.05.2024
K0179 - Gear Levers
KIPP USA
08.05.2024
K0693 - Levelling sets with locknut
KIPP USA
08.05.2024
K0737 - Adjustable Handles straight bolts and internal components in steel,...
KIPP USA
08.05.2024
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, external thread
KIPP USA
08.05.2024
K0123 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, b...
KIPP USA
08.05.2024
K0118 - Cam levers expansion
KIPP USA
08.05.2024
K0121 - Adjustable Handles Classic Ball Style stainless steel components, e...
KIPP USA
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성