피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
MOUNT BALL VALVE (Flange)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
MOUNT BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/mount_ball_valve/mount_ball_valve_flange_ansi_asmtab.prj},{NB=JV32FU},{STD=ANSI},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{LPVCHT=190},{LPPPVDF=190},{D=117.5},{C=89.0},{NH=4-16},{NX=4},{SHX=16},{T=16.0},{H=84},{DU=81},{LH=123},{X=42.0},{M=M5 x 8},{MB=V},{MS=U},{PPATH=parts/mount_ball_valve_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
H
Max. h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
LH
[mm]
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
JV15FU
JV15FU
ANSI
15
1/2
15
143
89.0
60.5
4-16
11.5
53
49
95
27.0
M5 x 8
JV20FU
JV20FU
ANSI
20
3/4
20
172
98.0
70.0
4-16
13.0
62
59
95
32.0
M5 x 8
JV25FU
JV25FU
ANSI
25
1
25
187
108.0
79.5
4-16
14.5
76
67
123
37.0
M5 x 8
JV32FU
JV32FU
ANSI
32
1 1/4
32
190
117.5
89.0
4-16
16.0
84
81
123
42.0
M5 x 8
JV40FU
JV40FU
ANSI
40
1 1/2
40
212
127.0
98.5
4-16
17.5
114
98
158
57.0
M6 x 10
JV50FU
JV50FU
ANSI
50
2
50
234
152.0
120.5
4-19
19.5
120
120
158
67.0
M6 x 10
JV65FU
JV65FU
ANSI
65
2 1/2
65
259
178.0
139.5
4-20
22.5
153
150
211
81.0
M6 x 10
JV80FU
JV80FU
ANSI
80
3
80
304
191.0
152.5
4-20
24.0
171
186
240
99.7
M8 x 10
JV1HFU
JV1HFU
ANSI
100
4
100
372
229.0
190.5
8-20
24.0
202
228
290
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MOUNT BALL VALVE (TS)-ASTM
SEKISUI
24.09.2019
Double True Union Check Valve Ball Type (Socket) - ASTM
SEKISUI
09.02.2021
Double True Union Check Valve Ball Type (Flange) - ANSI
SEKISUI
09.02.2021
BALL VALVE (Flange)-ANSI
SEKISUI
09.02.2021
MOUNT BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
24.09.2019
Socket Cap
SEKISUI
07.10.2019
BBS-05 - Sterile orbital Quick Connect
Buerkert
08.12.2023
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Flang...
SEKISUI
07.05.2021
Male Adapter Mpt x S
SEKISUI
07.10.2019
F20 Series - 2 Piece Full Port Flanged Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
90°Elbow
SEKISUI
07.10.2019
Reducing Tee
SEKISUI
07.10.2019
F90/91 Series - Unibody Standard Port Flanged Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성