您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JFBA - 无油衬套-固定座组件
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/jfba.prj},{NB=JFBA8},{MATH=Aluminum Alloy},{STH=Clear Anodize},{MATB=Polyacetal Resin},{DD=8},{DDTOL=+0.120/+0.060},{HH=16},{W=20},{H=26},{L=32},{L1=20},{L2=10},{S=26.0},{LL=5},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=4},{DD1TT=6x5 (For M3 Bolt)},{DD1=6},{TT=5},{D=5},{RINR=10},{RINL=2.55},{X=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
使用衬套的材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
LL
l
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD1TT
d1 x t
ⁿ/ₐ
JFBA6
JFBA6
铝合金
本色阳极氧化处理品
聚缩醛树脂
6
+0.095/+0.045
14
16
22
27
18
9
21.0
5
M4
M4
6x5 (M3螺栓用)
JFBA8
JFBA8
铝合金
本色阳极氧化处理品
聚缩醛树脂
8
+0.120/+0.060
16
20
26
32
20
10
26.0
5
M5
M4
6x5 (M3螺栓用)
JFBA10
JFBA10
铝合金
本色阳极氧化处理品
聚缩醛树脂
10
+0.120/+0.060
19
26
32
39
27
15
31.0
6
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
JFBA12
JFBA12
铝合金
本色阳极氧化处理品
聚缩醛树脂
12
+0.120/+0.060
20
28
34
40
27
15
31.6
6
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
JFBA16
JFBA16
铝合金
本色阳极氧化处理品
聚缩醛树脂
16
+0.120/+0.060
27
36
49
47
32
18
36.6
7
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表