JC Semi-standard - Floating Joint/Standard,Light Weight Type
SMC
Related Products
Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_related_products/floating_joint/jc_semi_standard.prj},{NB=JC40-12-125(0)},{BORE=32/40},{THREAD=M12x1.25},{THREAD2=0},{MR=12},{MP=1.25},{A=60.0},{B=20.0},{D=31},{E=6.0},{F=11},{G=11.0},{H=22},{R=38.0},{P=13},{U=0.75},{N=1250},{CNSMASSEXACT=0.11},{D4=29.000},{L4=27.560},{L5=11.950},{L1=11.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread nominal size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
R
Center of sphere
[mm]
P
Maximum thread depth
[mm]
U
Allowable eccentricity
[mm]
N
Maximum operating tensile and compressive force
[N]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
L1
[mm]
JC20-8-100
JC20-8-100
20
M8x1
44.0
17.5
21
4.5
7
7.0
13
30.5
8
0.50
300
0.03
7.600
JC25-10-150
JC25-10-150
25
M10x1.5
49.5
19.5
24
5.0
8
8.0
17
34.0
9
0.50
800
0.05
8.700
JC32-10-100
JC32-10-100
32
M10x1
49.5
19.5
24
5.0
8
8.0
17
34.0
9
0.50
800
0.05
8.700
JC40-12-125
JC40-12-125
32/40
M12x1.25
60.0
20.0
31
6.0
11
11.0
22
38.0
13
0.75
1250
0.11
11.900
JC40-12-150
JC40-12-150
40
M12x1.5
60.0
20.0
31
6.0
11
11.0
22
38.0
13
0.75
1250
0.11
11.900
JC40-12-175
JC40-12-175
32/40
M12x1.75
60.0
20.0
31
6.0
11
11.0
22
38.0
13
0.75
1250
0.11
11.900
JC50-16-150
JC50-16-150
50
M16x1.5
71.5
22.0
41
7.5
14
13.5
27
44.5
15
1.00
3100
0.22
15.200
JC63-16-200
JC63-16-200
50/63
M16x2
71.5
22.0
41
7.5
14
13.5
27
44.5
15
1.00
3100
0.22
15.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAT3 - Card Motor
SMC
28.09.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
JC Standard - Floating Joint/Standard,Light Weight Type
SMC
28.09.2023
JB - Floating Joint: For Compact Cylinders
SMC
28.09.2023
D-A80 - Reed Switch / Rail Mounting
SMC
28.09.2023
D-R802C - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
D-H7NW - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
D-H7NF - Solid State Switch / Band Mounting / Pre-wired Connector
SMC
28.09.2023
D-H7C - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
D-H7BW - Solid State Switch / Band Mounting
SMC
28.09.2023
D-A80H - Reed Switch / Rail Mounting
SMC
28.09.2023
D-A80C - Reed Switch / Rail Mounting
SMC
28.09.2023
D-R801C - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
D-R802 - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성