피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
JB - Floating Joint: For Compact Cylinders
SMC
Related Products
Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_related_products/floating_joint/jb.prj},{NB=JB40-8-125(0)},{BORE=32/40},{THREAD=M8x1.25},{OPTION=},{THREAD2=0},{MR=8.0},{MP=1.250},{A=51.0},{B=8.5},{C=11.0},{D=31.0},{E=6.0},{F=11.0},{G=11.0},{H=22.0},{P=13.0},{D1=6.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread nominal size
ⁿ/ₐ
JB12-3-050
12
M3x0.5
JB16-4-070
16
M4x0.7
JB20-5-080
20
M5x0.8
JB25-6-100
25
M6x1
JB40-8-125
32/40
M8x1.25
JB63-10-150
50/63
M10x1.5
JB80-16-200
80
M16x2
JB100-20-250
100
M20x2.5
JB140-22-250
125/140
M22x2.5
JB160-24-300
160
M24x3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
LAT3 - Card Motor
SMC
28.09.2023
LMF - Circular Flanged Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
SGF13 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End, Female Thread At The Other E...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
JB - Floating Joint: For Compact Cylinders
SMC Corporation
18.04.2024
JC Standard - Floating Joint/Standard,Light Weight Type
SMC
28.09.2023
E-MY2HT (Assembly) - E-Rodless Actuator High Precision Guide Type/Double Ax...
SMC
28.09.2023
MGZR JB - Floating Joint
SMC
10.11.2021
D-R732C - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
LZB/LDZB - Electric Cylinders
SMC
28.09.2023
LATCA - Card Motor Controller (Step Data Input Type/Pulse Input Type)
SMC
26.09.2023
D-R801C - Reed Switch / Direct Mounting
SMC
28.09.2023
E-MY2H (Assembly) - E-Rodless Actuator High Precision Guide Type
SMC
28.09.2023
D-F7BWV - Solid State Switch / Rail Mounting / Pre-wired Connector
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성