피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-CPA01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpa01_asmtab.prj},{NB=J-CPA01-D38-NA},{CODE=J-CPA01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=NA},{CODE1POOL='NA'},{BEA=zhoutao},{D=38},{H=50},{F=18},{A=46},{B=25.0},{C=36},{E=15},{DD=5.3},{NA=28},{SA=-},{NA1=0.05},{SA1=-},{TT=1.5},{D1=9},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cpa01/assem/j-cpa01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
NA
Allowable load (kg) NA
[kg]
SA
Allowable load (kg) SA
[kg]
NA1
Reference weight (kg) NA
[kg]
SA1
Reference weight (kg) SA
[kg]
J-CPA01-D38-NA
J-CPA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
38
50
18
46
25.0
36
15
5.3
28
-
0.05
-
J-CPA01-D50-NA
J-CPA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
nylon
white
Bushing
50
65
20
58
42.5
45
25
6.5
40
35
0.1
0.1
J-CPA01-D75-SA
J-CPA01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
Artificial glue
gray
Bushing
75
92
20
70
42.0
56
28
6.3
-
40
-
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J-CPB01_02 - Cost-Effective Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-CPG01_02 - Cost-Effective Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-CRB01_06 - Cost-Effective Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-CPF01 - Caster
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CBL01_21 - Casters, Flat-Bottom Type, Medium And Light Load (35 To 170KG)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WAG01_11 - Foot Cup, Medium And Light Load, Universal Adjustment, Full Nylo...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CBK01 - Caster Fixed, Medium Light Load
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CKD01_02 - Cost-Effective Casters¡¤Light Loads¡¤Flat Bottom Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CKC01 - Cost-Effective Casters¡¤Light Loads¡¤Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-CPB11_12 - Cost-Effective Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CKJ01 - Cost-Effective Casters¡¤Medium And Light Loads¡¤Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-CPA11 - Caster
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CKK01_02 - Cost-Effective Casters¡¤Medium And Light Load¡¤Flat Bottom Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZCK51 - Dislocation Distribution Device
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성