您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
环形传感器
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/ring-sensoren.prj},{NB=IY350325},{IDNR=IY350325},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, 20x96x60mm, Ring 35,2, 10-35V DC, PNP NC/NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Polyamid, dynamisch}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
输出的切换行为
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGDYNAMISCH
分辨率,动态
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGSTATISCH
分辨率,静态
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXTEILEGESCHWINDIGKEIT
最大零件速度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
最小物体尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RINGDURCHMESSER
圆环直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
脉冲拉伸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IY150320
IY150320
感应式传感器,20x71x35mm,环形15.1,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY150320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
2mm
200mA
35mm
35mm
20mm
11mA
71mm
35m/s
3
15.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY350320
IY350320
感应式传感器,20x96x60mm,环35.2,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY350320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
4.5mm
200mA
60mm
60mm
20mm
11mA
96mm
35m/s
4.5mm
3
35.2mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY250325
IY250325
感应式传感器,20x71x35mm,环25.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY250325
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
1.2mm
200mA
35mm
35mm
20mm
11mA
71mm
35m/s
1.2mm
3
25.1mm
2V
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY100325
IY100325
感应式传感器,20x71x35mm,环10.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY100325
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
0.6mm
200mA
35mm
35mm
20mm
20mA
71mm
35m/s
3
10.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY200325
IY200325
感应式传感器,20x71x35mm,环20.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY200325
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
1mm
200mA
35mm
35mm
20mm
20mA
71mm
35m/s
3
20.1mm
2V
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY250320
IY250320
感应式传感器,20x71x35mm,环形25.1,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY250320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
3mm
200mA
35mm
35mm
20mm
11mA
71mm
35m/s
3mm
3
25.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IYK00325
IYK00325
感应式传感器,45x201x140mm,环101,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IYK00325
14
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
5mm
200mA
140mm
140mm
45mm
20mA
201mm
25m/s
5mm
3
101mm
2V
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY150325
IY150325
感应式传感器,20x71x35mm,环15.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY150325
14
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
0.8mm
200mA
35mm
35mm
20mm
20mA
71mm
35m/s
3
15.1mm
2V
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY200320
IY200320
感应式传感器,20x71x35mm,环20.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY200320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
2.5mm
200mA
35mm
35mm
20mm
11mA
71mm
35m/s
3
20.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IYK00320
IYK00320
感应式传感器,45x201x140mm,环形101...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IYK00320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
1ms
10mm
200mA
140mm
140mm
45mm
15mA
201mm
25m/s
10mm
3
101mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY350325
IY350325
感应式传感器,20x96x60mm,环35.2,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY350325
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
2mm
200mA
60mm
60mm
20mm
20mA
96mm
35m/s
2mm
3
35.2mm
2V
10 - 35
0.1 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY440120
IY440120
感应式传感器,124mm长,环形44,10-30V...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY440120
42
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
环形
轴向
非冲洗式
靜態
塑料ABS
塑料ABS
9mm
200mA
124mm
44mm
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
IY500320
IY500320
感应式传感器,20x121x80mm,环形51,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY500320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
1ms
6mm
200mA
80mm
80mm
20mm
11mA
121mm
25m/s
6mm
3
51mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY500325
IY500325
感应式传感器,20x121x80mm,环形51,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY500325
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
2.5mm
200mA
80mm
80mm
20mm
20mA
121mm
25m/s
2.5mm
3
51mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IYK00100
IYK00100
感应式传感器,190mm长,100环,10-30V...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IYK00100
42
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
环形
轴向
非冲洗式
靜態
硅胶
塑料ABS
塑料ABS
2m
25mm
200mA
190mm
100mm
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
IYK00120
IYK00120
感应式传感器,190mm长,环形100,10-30...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IYK00120
42
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
环形
轴向
非冲洗式
靜態
塑料ABS
塑料ABS
200mA
190mm
100mm
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
IYKE0320
IYKE0320
感应式传感器,72x200x200mm,环形150...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IYKE0320
14
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
是
IP67
聚氧乙烯(POM)
铝合金
切换点
10ms
1ms
19mm
200mA
200mm
200mm
72mm
15mA
200mm
25m/s
19mm
3
150mm
2V
10 - 35
10 - 150
0 - 50
2023-11-02
IY040322
IY040322
感应式传感器,40x71x35mm,环形4,10-...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY040322
14
LED显示屏
带陶瓷保护的环形衬套
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
带陶瓷位的POM
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
200mA
35mm
35mm
40mm
11mA
71mm
35m/s
0.2mm
3
4mm
2V
10 - 35
-25 - 70
2023-11-02
IY060320
IY060320
感应式传感器,20x71x35mm,6.1环,10...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY060320
14
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
带陶瓷位的POM
聚酰胺
切换点
1mm
200mA
35mm
35mm
20mm
11mA
71mm
35m/s
6.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY060322
IY060322
感应式传感器,40x71x35mm,环形6.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY060322
14
LED显示屏
带陶瓷保护的环形衬套
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
200mA
35mm
35mm
40mm
11mA
71mm
35m/s
0.2mm
3
6.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY100120
IY100120
感应式传感器,60mm长,环形10,10-30V ...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY100120
42
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
环形
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
塑料ABS
塑料ABS
2.5mm
200mA
60mm
10mm
10 - 30
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY100320
IY100320
感应式传感器,20x71x35mm,环10.1,1...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY100320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
靜態
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
10ms
0.5ms
1.5mm
200mA
35mm
35mm
20mm
11mA
71mm
35m/s
3
10.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
IY060325
IY060325
感应式传感器,20x71x35mm,6.1环,10...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY060325
14
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP
环形
电位器
轴向
非冲洗式
动态
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚酰胺
切换点
0.1ms
0.1ms
0.5mm
200mA
35mm
35mm
20mm
20mA
71mm
35m/s
3
6.1mm
2V
10 - 35
10 - 150
-25 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
自行组装的电缆插座/连接器
Ipf Electronic
09.01.2024
框架光屏障
Ipf Electronic
09.01.2024
MC000131 - Control element/cover plate for domestic switching devices
#ETIM Deutschland
20.08.2021
GN 101 - Adjustable hand lever with bolt
Elesa+Ganter
28.03.2024
RJ43-E2 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
VMARG/VMARB, M - Reinforced 45° arched elbow, male metal thread
REIKU
01.03.2024
H801-45 - Hose connectors
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
302125 - CONNECTOR BARB HOSE - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 60-50 PU-DS
Schmalz
12.09.2017
SMC-7060 - Push Fitting Couplers
Essentra Components
14.08.2014
95x5 - Force Distributing Ring
Kistler
17.05.2024
Positioning table NH2
Hönger
09.04.2024
BN 623 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), stainless s...
Bossard Catalog
20.02.2024
440R Safety Relays with Delayed Outputs - 440R Safety Relays with Delayed O...
Rockwell Automation
11.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表