피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Schaltverstärker für Hochtemperatusensoren
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/schaltverstaerker20fuer20hochtemperatusensoren.prj},{NB=IV56E205-S},{IDNR=IV56E205-S},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Verstärker Induktiv, Hochtemperatur, 75x99x22mm, 10-35V DC, NO, klemmen, IP20, Kunststoff, LED}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Anzahl der Kanäle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Schaltleistung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
IV400720
IV400720
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IV400720
2
LED-Anzeige
Feldgerät
Schließer/Öffner
Steckverbinder M12
PNP
Quader
Ja
Bodenbefestigung
IP65
Ja
Aluminium
40mm
42mm
1
200mA
4,8VA
25mA
74,5mm
4
1.000Hz
24V
2V
10 - 30
-25 - 75
02.11.2023
IV120450
IV120450
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IV120450
2
LED-Anzeige
Feldgerät
Schließer/Öffner
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
Frontbefestigung
IP65
Ja
rostfreier Stahl (V2A)
PUR (Polyurethan)
M12
4
1
300mA
48mm
1mm
2m
25mA
55mm
4
1.000Hz
24V
2V
10 - 35
-25 - 75
02.11.2023
IV120450N
IV120450N
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IV120450N
84
LED-Anzeige
Feldgerät
Schließer/Öffner
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
Frontbefestigung
IP65
Ja
rostfreier Stahl (V2A)
PUR (Polyurethan)
M12
4
1
300mA
48mm
1mm
2m
25mA
55mm
4
1.000Hz
24V
2V
10 - 35
-25 - 75
02.11.2023
IV56E205-S
IV56E205-S
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IV56E205-S
56
LED-Anzeige
Einbaugerät
Schließer (NO)
Klemmanschluss
PNP
Quader
DIN-Schiene
IP20
Kunststoff
22,5mm
75mm
1
300mA
7,2VA
99mm
35V
10 - 35
-25 - 70
02.11.2023
IV991196
IV991196
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IV991196
2
LED-Anzeige
Einbaugerät
Schließer (NO)
Klemmanschluss
PNP
Quader
DIN-Schiene
IP20
Kunststoff
22,5mm
75mm
1
300mA
7,2VA
99mm
35V
10 - 35
-25 - 70
02.11.2023
IVA0012T
IVA0012T
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IVA0012T
56
LED-Anzeige
Feldgerät
Schließer (NO)
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder glatt
Ja
DIN-Schiene
IP50
Ja
Kunststoff
2
1
100mA
0,12VA
10m
2,4VA
5mA
9Hz
30V
2V
10 - 30
-20 - 70
02.11.2023
IVA0012TBF
IVA0012TBF
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IVA0012TBF
2
LED-Anzeige
Feldgerät
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder glatt
Ja
DIN-Schiene
IP50
Ja
Kunststoff
2
1
100mA
0,12VA
10m
2,4VA
5mA
9Hz
30V
2V
10 - 30
-20 - 70
02.11.2023
IV850700
IV850700
Verstärker Induktiv, Hoch...
Induktive Näherungsschalt...
IV850700
2
LED-Anzeige
Einbaugerät
Schließer/Öffner
Klemmanschluss
PNP
Quader
Ja
DIN-Schiene
IP20
Ja
Kunststoff
17,8mm
58mm
1
200mA
0,6VA
25mA
85mm
1.000Hz
30V
3V
10 - 30
-25 - 75
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-ENDABS-KPL-SI-CM - Limit Switch (Engine-Emergency-Stop Switch) for Safe...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성