피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 8752 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
ISO 8752 - Spannstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640983729/640984869.prj},{NB=8752FST1628},{ARTIKELNUMMER=8752FST1628},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/d8/ee/iso_8752_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-02},{AMAX=2.40},{AMIN=2.00},{D1MAX=16.8},{D1MIN=16.5},{DD=16},{DD1=16},{DD2=10,5},{LMAXA=28.50},{LMINA=27.50},{LAENGEL=28},{S=3.0},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 1481},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 8752FST2,58
8752FST2,58
23-10-01-02
0.60
0.40
2.9
2.8
2,5
2,5
1,8
8.25
7.75
8
0.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST536
8752FST536
23-10-01-02
1.10
0.90
5.6
5.4
5
5
3,4
36.50
35.50
36
1.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1020
8752FST1020
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
20.50
19.50
20
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1055
8752FST1055
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
55.75
54.25
55
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST690
8752FST690
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
90.75
89.25
90
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST816
8752FST816
23-10-01-02
2.00
1.60
8.8
8.5
8
8
5,5
16.50
15.50
16
1.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1075
8752FST1075
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
75.75
74.25
75
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST630
8752FST630
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
30.50
29.50
30
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST818
8752FST818
23-10-01-02
2.00
1.60
8.8
8.5
8
8
5,5
18.50
17.50
18
1.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST14
8752FST14
23-10-01-02
0.35
0.15
1.3
1.2
1
1
0,8
4.25
3.75
4
0.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST636
8752FST636
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
36.50
35.50
36
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST424
8752FST424
23-10-01-02
0.85
0.65
4.6
4.4
4
4
2,8
24.50
23.50
24
0.8
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1240
8752FST1240
23-10-01-02
2.40
2.00
12.8
12.5
12
12
7,5
40.50
39.50
40
2.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1030
8752FST1030
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
30.50
29.50
30
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1028
8752FST1028
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
28.50
27.50
28
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST210
8752FST210
23-10-01-02
0.55
0.35
2.4
2.3
2
2
1,5
10.25
9.75
10
0.4
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1014
8752FST1014
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
14.50
13.50
14
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST2,514
8752FST2,514
23-10-01-02
0.60
0.40
2.9
2.8
2,5
2,5
1,8
14.50
13.50
14
0.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST865
8752FST865
23-10-01-02
2.00
1.60
8.8
8.5
8
8
5,5
65.75
64.25
65
1.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST214
8752FST214
23-10-01-02
0.55
0.35
2.4
2.3
2
2
1,5
14.50
13.50
14
0.4
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST524
8752FST524
23-10-01-02
1.10
0.90
5.6
5.4
5
5
3,4
24.50
23.50
24
1.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST224
8752FST224
23-10-01-02
0.55
0.35
2.4
2.3
2
2
1,5
24.50
23.50
24
0.4
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST312
8752FST312
23-10-01-02
0.70
0.50
3.5
3.3
3
3
2,1
12.50
11.50
12
0.6
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1245
8752FST1245
23-10-01-02
2.40
2.00
12.8
12.5
12
12
7,5
45.50
44.50
45
2.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST670
8752FST670
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
70.75
69.25
70
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
ISO 8752 - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
03315 - Split pins heavy version ISO 8752
norelem
30.05.2024
DIN 7978 A - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
Fabory
13.02.2023
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
Bolts with groove for retaining rings DIN 471 (suitable for clevises)
MBO Oßwald
08.10.2021
GN 617 - Indexing plungers without rest position, type AK, with lock nut, w...
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 211 - rostfrei A2 - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Bolts with groove for retainers (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
B0437 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
Blohm
03.06.2024
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
Pivot For Female Hinge (AA4) - Stainless steel
CY.PAG
14.05.2021
07360 - Spring washers DIN EN 16983
norelem
30.05.2024
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 8233 - schwarz - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성