피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Pivot For Female Hinge (AA4) - Stainless steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/pivot_female_hinge_aa4_st.prj},{NB=Pivot For Female Hinge (AA4)_316 PRC80Y(00S)},{CODEX=PRC80Y},{MAT=316 stainless steel},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=80},{EK=16},{EL=91},{B=15.2},{LB=1.10},{A=98},{ACCMAT=St}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
EK
ØEK
[mm]
EL
[mm]
B
ØB
[mm]
LB
[mm]
A
[mm]
Pivot For Female Hinge (A...
PRC32Y00S
316 stainless steel
32
10
46
9.6
1.10
53
Pivot For Female Hinge (A...
PRC40Y00S
316 stainless steel
40
12
53
11.5
1.10
60
Pivot For Female Hinge (A...
PRC50Y00S
316 stainless steel
50
12
61
11.5
1.10
68
Pivot For Female Hinge (A...
PRC63Y00S
316 stainless steel
63
16
71
15.2
1.10
78
Pivot For Female Hinge (A...
PRC80Y00S
316 stainless steel
80
16
91
15.2
1.10
98
Pivot For Female Hinge (A...
PRC100Y00S
316 stainless steel
100
20
111
19.0
1.30
118
Pivot For Female Hinge (A...
PRC125Y00S
316 stainless steel
125
25
132
23.9
1.30
139
Pivot For Female Hinge (A...
PRC160200Y00S
316 stainless steel
160-200
30
172
28.6
1.60
180
Pivot For Female Hinge (A...
PRC250Y00S
316 stainless steel
250
40
202
37.5
1.85
214
Pivot For Female Hinge (A...
PRC320Y00S
316 stainless steel
320
45
222
42.5
1.85
234
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성