ISO 8750 - Federstahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
ISO 8750 - Spiral-Spannstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640982787/640982793.prj},{NB=8750FST510},{ARTIKELNUMMER=8750FST510},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/f9/ac/iso_8750_federstahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-02},{AX=1.3},{D1MAX=5.50},{D1MIN=5.25},{D2MAX=4.85},{DD=5},{DD1=5},{LMAXA=10.25},{LMINA=9.75},{LAENGEL=10},{S=11.5},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AX
a ≃
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 8750FST420
8750FST420
23-10-01-02
1.1
4.40
4.20
3.90
4
4
20.50
19.50
20
7.6
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST660
8750FST660
23-10-01-02
1.5
6.50
6.25
5.85
6
6
60.75
59.25
60
16.8
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST214
8750FST214
23-10-01-02
0.7
2.25
2.13
1.90
2
2
14.50
13.50
14
1.9
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST840
8750FST840
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
40.50
39.50
40
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST16140
8750FST16140
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
140.75
139.25
140
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST14160
8750FST14160
23-10-01-02
3.5
14.95
14.45
13.60
14
14
160.75
159.25
160
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST10100
8750FST10100
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
100.75
99.25
100
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST612
8750FST612
23-10-01-02
1.5
6.50
6.25
5.85
6
6
12.50
11.50
12
16.8
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1022
8750FST1022
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
22.50
21.50
22
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST828
8750FST828
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
28.50
27.50
28
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1030
8750FST1030
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
30.50
29.50
30
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST875
8750FST875
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
75.75
74.25
75
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST328
8750FST328
23-10-01-02
0.9
3.30
3.15
2.90
3
3
28.50
27.50
28
4.2
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1675
8750FST1675
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
75.75
74.25
75
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST618
8750FST618
23-10-01-02
1.5
6.50
6.25
5.85
6
6
18.50
17.50
18
16.8
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST895
8750FST895
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
95.75
94.25
95
30.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1665
8750FST1665
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
65.75
64.25
65
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST12100
8750FST12100
23-10-01-02
3.0
12.85
12.40
11.70
12
12
100.75
99.25
100
67.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST314
8750FST314
23-10-01-02
0.9
3.30
3.15
2.90
3
3
14.50
13.50
14
4.2
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1480
8750FST1480
23-10-01-02
3.5
14.95
14.45
13.60
14
14
80.75
79.25
80
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST550
8750FST550
23-10-01-02
1.3
5.50
5.25
4.85
5
5
50.50
49.50
50
11.5
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST1020
8750FST1020
23-10-01-02
2.5
10.80
10.35
9.75
10
10
20.50
19.50
20
48.0
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST320
8750FST320
23-10-01-02
0.9
3.30
3.15
2.90
3
3
20.50
19.50
20
4.2
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST16120
8750FST16120
23-10-01-02
4.0
17.00
16.45
15.60
16
16
120.75
119.25
120
ISO
blank
BÖLLHOFF 8750FST865
8750FST865
23-10-01-02
2.0
8.63
8.30
7.80
8
8
65.75
64.25
65
30.0
ISO
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO ≈8750 - Spring-type straight pins - Coiled, standard duty
Fabory
13.02.2023
ISO 8750 - Spring-type straight pins - Coiled, standard duty
Fabory
13.02.2023
Standard blind rivet domed head aluminum - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
B 158 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
SSPR - Spring Pins
Misumi
30.06.2021
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
ISO 8750 (DIN 7343) - FN 1971 - rostfrei A2 - Clamping pins, rule model
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 1351 - Spiral spring pins standard duty (ISO 8750; DIN 7343), stainless ...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN03HE - Spring pin - straight rod type
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表