피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
INF-KBX - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-K
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_k/inf_kbx_asmtab.prj},{NB=INF 125 KBX},{ORDERNO=INF 125 KBX},{WDAB=125x38},{LC=125},{H=155},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=INF 125 50},{SHAFT=INF 125 50},{WHEEL=125 KB 15},{BD=15.000},{PD=80.000},{PPATH=in_kbx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INF 125 KBX
INF 125 KBX
125x38
125
155
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 160 KBX
INF 160 KBX
160x40
180
185
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 200 KBX
INF 200 KBX
200x50
205
230
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성