피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Abstandsmessend
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/abstandsmessend.prj},{NB=IB180026},{IDNR=IB180026},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, analog, M18x1 64lang, quasibündig, Sn: 0-10, 15-30V DC, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt, Auflösung 5µm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
Temperaturdrift
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
Absolute Linearitätsabweichung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
Lastwiderstand (Spannungsausgang)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Korrekturfaktor (Alu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Korrekturfaktor (Cu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Korrekturfaktor (Ms)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Korrekturfaktor (St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Relative Linearitätsabweichung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Korrekturfaktor (VA)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
IB080006
IB080006
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB080006
2
0 - 10V
Kabel
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
PUR (Polyurethan)
M8
0,3mm
3
0mm
50ms
45mm
1mm
2m
0,28
0,25
0,4
1
0,68
10mA
3,5mm
45mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 4
02.11.2023
IB080076
IB080076
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB080076
2
0 - 10V
Steckverbinder M8
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
M8
0,3mm
0mm
50ms
45mm
1mm
0,28
0,25
0,4
1
0,68
3
10mA
60mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 4
02.11.2023
IB090076
IB090076
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB090076
2
0 - 10V
Steckverbinder M8
verchromt
Quader
Ja
quasibündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
0,01mm
8mm
0mm
8mm
50ms
59mm
0,28
0,2
0,35
1Nm
1
0,47
3
12mA
8mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 4
02.11.2023
IB120000
IB120000
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB120000
14
1 - 9V
Kabel
vernickelt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Kunststoff
Ja
Messing vernickelt
PVC
M12
0,02mm
3
0,5ms
39mm
1mm
1kOhm
2m
10Nm
3
0,5%
20mA
50mm
14 - 30
0 - 60
1 - 2
02.11.2023
IB120026
IB120026
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB120026
2
0 - 10V
Steckverbinder M12
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
PUR (Polyurethan)
M12
0,3mm
0mm
50ms
1mm
0,28
0,2
0,35
1
0,47
10mA
60mm
18 - 30
-25 - 70
0 - 6
02.11.2023
IB180006
IB180006
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB180006
2
0 - 10V
Kabel
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
PUR (Polyurethan)
M18
0,3mm
4
0,01mm
50ms
1mm
2m
0,2
0,17
0,3
1
0,65
12mA
5mm
50mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 10
02.11.2023
IB180026
IB180026
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB180026
2
0 - 10V
Steckverbinder M12
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
M18
0,3mm
0,01mm
50ms
1mm
0,2
0,17
0,3
1
0,65
4
12mA
63,5mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 10
02.11.2023
IB21A795
IB21A795
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB21A795
2
0 - 10V
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Teach-In
Ja
quasibündig
IP67
±5 % Leistungsstabilität ...
Ja
Kunststoff (Polyester)
0,05mm
0,01mm
20mm
2,5ms
0,01mm
20mm
42mm
5V
4
30mA
15mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 10
02.11.2023
IB300026
IB300026
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB300026
2
0 - 10V
Steckverbinder M12
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Nein
bündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
M30
0,3mm
0,14mm²
3
50ms
1,5mm
0,2
0,17
0,3
1
5%
0,65
10%
5mA
73,5mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 20
02.11.2023
IB98C883
IB98C883
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB98C883
2
0 - 10V
M8-Kabelstecker
vernickelt
Quader
Nein
bündig
IP67
Nein
Messing
20mm
20mm
30mm
0,2m
10mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 2
02.11.2023
IB98F004
IB98F004
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB98F004
0 - 10V
M8-Kabelstecker
vernickelt
Quader
axial
Ja
bündig
IP67
PBT
Zinkdruckguss
PVC
0,08mm²
8mm
16mm
0,2m
3
4,7mm
12 - 30
10 - 60
02.11.2023
IBR40060
IBR40060
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IBR40060
14
0 - 10V
Steckverbinder M5
Zylinder glatt
axial
Nein
quasibündig
IP67
4mm
Nein
VA
30mm
15 - 30
0 - 60
0 - 1
02.11.2023
IB98C798
IB98C798
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB98C798
14
0 - 10V
Steckverbinder M8
vernickelt
Quader
Nein
bündig
IP67
Nein
Messing
18mm
0mm
18mm
0%
30mm
7V
3
20mA
10mm
15 - 30
0 - 60
0 - 4
02.11.2023
IB120006
IB120006
Sensor Induktiv, analog, ...
Induktive Näherungsschalt...
IB120006
2
0 - 10V
Kabel
verchromt
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
quasibündig
IP67
PBTP
Ja
Messing
M12
0,3mm
0mm
50ms
1mm
2m
0,28
0,2
0,35
1
0,47
4
12mA
5mm
50mm
15 - 30
-25 - 70
0 - 6
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Distance measurement
Ipf Electronic
09.01.2024
Norm switching distance
Ipf Electronic
09.01.2024
Increased switching distance
Ipf Electronic
09.01.2024
QHW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
SIEN - proximity sensor
Festo
21.02.2024
Through-beam sensor, fork-shaped
Ipf Electronic
09.01.2024
Pushbuttons
Ipf Electronic
09.01.2024
atmospheric-change resistant
Ipf Electronic
09.01.2024
Full-metal housing
Ipf Electronic
09.01.2024
Mounting
Ipf Electronic
09.01.2024
Norm switching distance
Ipf Electronic
09.01.2024
welding-proof
Ipf Electronic
09.01.2024
Increased ambient temperature
Ipf Electronic
09.01.2024
PSAM - Proximity Sensors - All metal Type (Degree of Protection IP68)
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성