피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hammond Valve
생성됨: 15.7.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hammond Valve
IB904
Hammond Valve
Bronze Valves
Checks
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/bronze_valves/checks/509_asmtab.prj},{NB=IB904-100},{VS=1.00000000},{VSPN=100},{DMAT=},{DWQ=},{A=3.25},{B=2.00},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{PPATH=510t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PNH
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs.]
IB904-014
IB904-014
1/4
2.13
1.32
3.3
125 SWP - 200 WOG
0.5
IB904-038
IB904-038
3/8
2.13
1.32
6.0
125 SWP - 200 WOG
0.5
IB904-012
IB904-012
1/2
2.31
1.32
10.0
125 SWP - 200 WOG
0.6
IB904-034
IB904-034
3/4
2.63
1.69
18.0
125 SWP - 200 WOG
0.9
IB904-100
IB904-100
1
3.25
2.00
31.0
125 SWP - 200 WOG
1.4
IB904-114
IB904-114
1 1/4
3.56
2.13
54.0
125 SWP - 200 WOG
1.9
IB904-112
IB904-112
1 1/2
4.00
2.38
76.0
125 SWP - 200 WOG
2.7
IB904-200
IB904-200
2
4.75
2.81
131.0
125 SWP - 200 WOG
4.3
IB904-212
IB904-212
2 1/2
6.00
3.63
192.0
125 SWP - 200 WOG
7.5
IB904-300
IB904-300
3
6.88
4.19
297.0
125 SWP - 200 WOG
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IB912, UP912
Hammond Valve
29.06.2021
IB645, UP645
Hammond Valve
12.07.2021
509 - Bronze Check Valve - 125 SWP - 200 WOG - Horizontal Swing - Threaded ...
Milwaukee Valve
06.03.2024
IB944
Hammond Valve
29.06.2021
Modèle 58753 - Swing check valve - Female / female BSP - Stainless steel 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
SICCA 150-600 SCC - Cast Steel Swing Check Valves ANSI/ASME
KSB
11.04.2024
IB946
Hammond Valve
29.06.2021
515Y
Hammond Valve
29.06.2021
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
943, UP943
Hammond Valve
29.06.2021
1186 Series - Bronze Gate Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
IB656
Hammond Valve
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성