피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
HABIX HWN Part 4
Optibelt
Metal Products
Flexible Couplings
HABIX
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/kupplungen/habix/habix_teil_4_asmtab.prj},{NB=HWT4-24},{BEZ=HWT4-24},{ANR=1649891},{GTIN=4014486972825},{TB=1008},{DBMIN=10},{DBMAX=25},{N=54.5},{OD=55},{L1=22},{L3=16},{S=18},{TKN92=35},{TKMAX92=70},{TKW92=9},{TKN98=60},{TKMAX98=120},{TKW98=16},{RPM=14000},{KR=0.22},{KA=1.4},{KW=0.9},{JNM=0.00014},{MATERIAL=EN-GJL-250},{OF=Phosphatiert},{GEWICHT=0.27},{PPATH=assemblies/habix_teil_4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
TB
Taper-Buchse
ⁿ/ₐ
DBMIN
Min. Bore Diameter
[mm]
DBMAX
Max. Bore Diameter
[mm]
N
Hub Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L1
Hub Length
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
TKN92
Rated Torque 92 Shore A
[Nm]
TKMAX92
Max. Torque 92 Shore A
[Nm]
TKW92
Vibratory Torque 92 Shore A
[Nm]
TKN98
Rated Torque 98 Shore A
[Nm]
TKMAX98
Max. Torque 98 Shore A
[Nm]
TKW98
Vibratory Torque 98 Shore A
[Nm]
RPM
Max. Rotation Speed
[rpm]
KR
Max. Shaft Misalignment Radial
[mm]
KA
Max. Shaft Misalignment Axial
[mm]
KW
Max. Shaft Misalignment Angular
[Grad]
JNM
Moments of inertia
[kgm²]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
HWT4-24
HWT4-24
1649891
4014486972825
1008
10
25
54.5
55
22
16
18
35
70
9
60
120
16
14000
0.22
1.4
0.9
0.00014
EN-GJL-250
Phosphated
0.27
HWT4-28
HWT4-28
1569000
4014486972832
1108
10
28
64.5
65
22
15
20
95
190
25
160
320
42
11800
0.25
1.5
0.9
0.00029
EN-GJL-250
Phosphated
0.41
HWT4-38
HWT4-38
1718121
4014486972849
1108
10
28
78.0
80
22
14
24
190
380
49
325
650
85
9500
0.28
1.8
1.0
0.00071
EN-GJL-250
Phosphated
0.73
HWT4-42
HWT4-42
1955476
4014486972856
1610
14
42
94.0
95
25
15
26
265
530
69
450
900
117
8000
0.32
2.0
1.0
0.00150
EN-GJL-250
Phosphated
1.00
HWT4-48
HWT4-48
1854075
4014486972863
1615
14
42
104.0
105
38
27
28
310
620
81
525
1050
137
7100
0.36
2.1
1.1
0.00340
EN-GJL-250
Phosphated
1.95
HWT4-55
HWT4-55
1927650
4014486972870
2012
14
50
118.0
120
32
19
30
410
820
105
685
1370
178
6300
0.38
2.2
1.1
0.00490
EN-GJL-250
Phosphated
2.06
HWT4-65
HWT4-65
1902625
4014486972887
2517
16
60
134.0
135
45
31
35
625
1250
163
940
1880
245
5600
0.42
2.6
1.2
0.00710
EN-GJL-250
Phosphated
2.31
HWT4-75
HWT4-75
1873838
4014486972894
3020
25
75
158.0
160
51
35
40
1280
2560
333
1920
3840
499
4750
0.48
3.0
1.2
0.01900
EN-GJL-250
Phosphated
4.24
HWT4-90
HWT4-90
1567292
4014486972900
3535
35
90
180.0
200
89
70
45
2400
4800
624
3600
7200
936
3750
0.50
3.4
1.2
0.16900
EN-GJL-250
Phosphated
10.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성