카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HW - Single edge slide system - Guidance wheel
HPC
Linear components
Linear guidance
Single edge slide system
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/half_rail/hw.prj},{NB=hpc_HW-4X},{REF=HW-4X},{MAT=Acier, joints en caoutchouc},{MATR=0.502},{MATG=0.000},{MATB=0.000},{A=59.94},{B=19.05},{C=15.01},{MDWI=25.40},{MDWE=34.92},{CH33=900},{CH100=623},{CH500=364},{CH1000=290},{CSR=702},{CDA=81},{E=9.025},{F=50.200},{H=35.200},{J=22.900},{K=0.600},{CH=1.000},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MDWI
MDw int.
[mm]
MDWE
MDw ext.
[mm]
CH33
Dynamic radial load at 33RPM
[kg]
CH100
Dynamic radial load at 100RPM
[kg]
CH500
Dynamic radial load at 500RPM
[kg]
CH1000
Dynamic radial load at 500RPM
[kg]
CSR
Static radial load
[kg]
CDA
Dynamic axial load
[kg]
HPC - HW-1X
HW-1X
Steel, rubber seals
19.55
7.87
4.76
7.92
11.86
156
108
63
49
112
17
HPC - HW-2X
HW-2X
Steel, rubber seals
30.73
11.09
9.52
12.70
18.23
317
218
128
101
270
36
HPC - HW-3X
HW-3X
Steel, rubber seals
45.72
15.87
12.00
19.05
26.97
598
414
243
193
450
54
HPC - HW-4X
HW-4X
Steel, rubber seals
59.94
19.05
15.01
25.40
34.92
900
623
364
290
702
81
HPC - HW-1X/SS
HW-1X/SS
Stainless steel, rubber s...
19.55
7.87
4.76
7.92
11.86
140
96
56
44
100
15
HPC - HW-2X/SS
HW-2X/SS
Stainless steel, rubber s...
30.73
11.09
9.52
12.70
18.23
252
174
102
81
216
29
HPC - HW-3X/SS
HW-3X/SS
Stainless steel, rubber s...
45.72
15.87
12.00
19.05
26.97
481
333
193
155
362
43
HPC - HW-4X/SS
HW-4X/SS
Stainless steel, rubber s...
59.94
19.05
15.01
25.40
34.92
715
495
290
230
558
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성