您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
黄铜软管接头,带内套和黄铜压力环 - 212.00, 德国PG制标准连接螺纹
Hugro
软管保护系统
EMV
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/emv/passende_verschraubungen_212_00_pg.prj},{NB=HUGRO 212.1315},{ARTNR=212.1315},{AD=19},{G=Pg 13.5},{ART=5011.128.013},{CD=15 x 19},{B=29.0},{D=30.0},{SW1=25},{SW2=27},{GL=7.0},{I=13.5},{VPE=50},{GEW=3.5},{D8=18.80},{D9A=20.4},{D7=27.0},{D3=23.0},{O=2.000},{L=10.0},{R=10.0},{Z3=9.36},{Z4=9.50},{Z7=12.50},{Z8=14.50},{Z9=19.50},{I1=15.0},{ZTN=74122000},{GPS=0.047}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
CD
电缆尺寸mm
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
[mm]
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
[mm]
H
[mm]
GL
螺纹长度
[mm]
I
最小内部
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 212.0707
212.0707
10
Pg 7
7 x 10
19.0
28.0
15
17
21
7.0
6.0
50
1.5
74122000
0.016
HUGRO 212.0911
212.0911
14
Pg 9
11 x 14
23.0
30.0
19
21
23
7.0
10.0
50
2.3
74122000
0.028
HUGRO 212.1113
212.1113
17
Pg 11
13 x 17
27.0
30.0
23
25
23
7.0
11.5
50
3.0
74122000
0.033
HUGRO 212.1315
212.1315
19
Pg 13.5
15 x 19
29.0
30.0
25
27
23
7.0
13.5
50
3.5
74122000
0.047
HUGRO 212.1617
212.1617
21
Pg 16
17 x 21
31.0
30.0
27
29
23
7.0
15.5
50
4.0
74122000
0.045
HUGRO 212.212A
212.212A
27
Pg 21
23 x 27
39.0
40.0
34
36
30
10.0
21.5
25
7.6
74122000
0.092
HUGRO 212.2929
212.2929
36
Pg 29
29 x 36
48.0
40.0
43
45
30
10.0
27.5
25
10.1
74122000
0.119
HUGRO 212.3638
212.3638
45
Pg 36
38 x 45
57.0
40.0
52
54
30
10.0
36.5
20
13.0
74122000
0.160
HUGRO 212.4849
212.4849
56
Pg 48
49 x 56
70.0
45.0
63
66
35
10.0
47.5
10
20.0
74122000
0.215
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
09071 - 磁铁(带座磁铁),带沉孔,材质为永磁铁氧体
norelem
30.05.2024
28012 - 天然玻璃铝制油位镜
norelem
30.05.2024
28036 - 带防溅罩的排气螺塞
norelem
30.05.2024
28072 - 注入管接头
norelem
30.05.2024
33058 - 测量插件,10 件套
norelem
30.05.2024
33115 - 旋转系统
norelem
30.05.2024
33260 - 弹簧压片
norelem
30.05.2024
09098 - 磁铁(纽扣磁铁)
norelem
30.05.2024
09067 - 罐形磁铁,材质为 SmCo
norelem
30.05.2024
09110 - 带座磁铁的橡胶保护帽
norelem
30.05.2024
28024 - 塑料磁塞
norelem
30.05.2024
28000 - 油位指示器
norelem
30.05.2024
33074 - 90° 偏转测量表架,带孔的测头杆
norelem
30.05.2024
33000 - 量表筒夹 Ø8 夹紧杆
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表