您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-MF - 带有多个穿通孔的电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/wazu_mf_184_40_184_41.prj},{NB=HUGRO 184.13502.40(grau)},{FARBE=grau},{G=Pg 13.5},{GNPT=0.00000},{PNPT=0.00000},{GE=20.400},{P=1.410},{SW=24},{H=27},{HX=1.0},{GL=9},{BOHRUNGEN=2 x 5},{NDM=1.000},{SWXHILF=26.800},{S=2.000},{R=3.000},{GWH=2.500},{GWL1=5.000},{ANZAHL=2.000},{DB=5.000},{KD=14.000},{H1=9.000},{GRAU=184.13502.40},{SCHWARTZ=184.13502.41},{VERS=2},{VER=1.000},{ZTN=39269097},{GPS=0.013},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
GL
连接螺纹长度
[mm]
BOHRUNGEN
钻孔
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 184.17144.40
184.17144.40
M16 x 1.5
19
22
8
4 x 1.4
85389099
0.015
YES
HUGRO 184.17302.40
184.17302.40
M16 x 1.5
19
22
8
2 x 3
39269097
0.015
YES
HUGRO 184.17165.40
184.17165.40
M16 x 1.5
19
22
8
5 x 1.6
39269097
0.007
YES
HUGRO 184.20203.40
184.20203.40
M20 x 1.5
24
27
9
3 x 2
39269097
0.010
YES
HUGRO 184.20303.40
184.20303.40
M20 x 1.5
24
27
9
3 x 3
39269097
0.012
YES
HUGRO 184.20403.40
184.20403.40
M20 x 1.5
24
27
9
3 x 4
85389099
0.010
YES
HUGRO 184.20252.40
184.20252.40
M20 x 1.5
24
27
9
2 x 2.5
85389099
0.012
YES
HUGRO 184.20306.40
184.20306.40
M20 x 1.5
24
27
9
6 x 3
85389099
0.010
YES
HUGRO 184.20502.40
184.20502.40
M20 x 1.5
24
27
9
2 x 5
85389099
0.010
YES
HUGRO 184.25504.40
184.25504.40
M25 x 1.5
33
30
11
4 x 5
39269097
0.021
YES
HUGRO 184.25703.40
184.25703.40
M25 x 1.5
33
30
11
3 x 7
85389099
0.021
YES
HUGRO 184.25604.40
184.25604.40
M25 x 1.5
33
30
11
4 x 6
39269097
0.021
YES
HUGRO 184.25802.40
184.25802.40
M25 x 1.5
33
30
11
2 x 8
85389099
0.021
YES
HUGRO 184.32656.40
184.32656.40
M32 x 1.5
42
38
11
6 x 6.5
85389099
0.036
YES
HUGRO 184.32904.40
184.32904.40
M32 x 1.5
42
38
11
4 x 9
85389099
0.036
YES
HUGRO 184.40905.40
184.40905.40
M40 x 1.5
53
45
13
5 x 9
85389099
0.082
YES
HUGRO 184.40806.40
184.40806.40
M40 x 1.5
53
45
13
6 x 8
85389099
0.081
YES
HUGRO 184.40907.40
184.40907.40
M40 x 1.5
53
45
13
7 x 9
39269097
0.082
YES
HUGRO 184.40152.40
184.40152.40
M40 x 1.5
53
45
13
2 x 15
39269097
0.081
YES
HUGRO 184.63108.40
184.63108.40
M63 x 1.5
68
47
14
8 x 10
85389099
0.036
YES
HUGRO 184.63183.40
184.63183.40
M63 x 1.5
68
47
14
3 x 18
85389099
0.036
YES
HUGRO 184.63126.40
184.63126.40
M63 x 1.5
68
47
14
6 x 12
85389099
0.036
YES
HUGRO 184.09144.40
184.09144.40
Pg 9
19
22
8
4 x 1.4
39269097
0.006
YES
HUGRO 184.09302.40
184.09302.40
Pg 9
19
22
8
2 x 3
39269097
0.006
YES
HUGRO 184.09165.40
184.09165.40
Pg 9
19
22
8
5 x 1.6
39269097
0.006
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表