您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZUMZ - 带应力消除的黄铜电缆接头
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/wazu_mz_155_00_155_20.prj},{NB=HUGRO 155.0908-(Gewinde kurz4)},{D=15.20},{P=1.410},{H=28},{GL1=6.0},{GL2=10.0},{VPE=50},{P1D1S2=16.200},{P1D2S2=8.700},{P1D4S2=18.800},{P1D5S2=13.000},{P1D6S2=20.900},{P1D7S2=1.000},{P1D10S2=55.000},{P1D1E1=7.500},{P1D1C1=1.200},{P1D1C2=0.800},{P1D1C3=0.500},{P1D1S5=17.000},{P1D1S7=2.200},{P1D1S6=3.100},{P1D2S6=2.200},{P1D1S8=4.300},{P1D2S8=2.800},{P1D3S8=14.200},{P1D3S10=2.200},{P1D1S11=10.700},{P1D1F1=2.500},{P1D1F2=2.500},{P1D1F3=2.500},{P1D1P1=0.800},{P1D1P2=0.900},{P5LBS=13.000},{P5TNBS=13.000},{P5DBS=2.000},{P5ABS=0.400},{P5HDBS=4.000},{P5HHBS=1.600},{P5HFRBS=0.800},{P5TMTC=1.548},{P5SWS2=0.700},{P5SDS=0.500},{P2D1S1=10.700},{P2D3S1=13.600},{AUSWAHL=Gewinde kurz},{KD=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
GL
长度
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 155.1507
155.1507
M12x1.5
14
26
5.0
74199990
0.015
HUGRO 155.1708
155.1708
M16x1.5
19/17
28
6.0
85389099
0.031
HUGRO 155.1710
155.1710
M16x1.5
20
30
6.0
85389099
0.018
HUGRO 155.2012
155.2012
M20x1.5
22
33
6.0
85389099
0.044
HUGRO 155.2014
155.2014
M20x1.5
24
33
6.0
85389099
0.029
HUGRO 155.2518
155.2518
M25x1.5
30
37
7.0
85389099
0.092
HUGRO 155.3225
155.3225
M32x1.5
40
43
8.0
85389099
0.174
HUGRO 155.4032
155.4032
M40x1.5
50
50
8.0
85389099
0.174
HUGRO 155.5031
155.5031
M50x1.5
57
51
9.0
74199990
0.370
HUGRO 155.5038
155.5038
M50x1.5
57
51
9.0
85389099
0.363
HUGRO 155.6335
155.6335
M63x1.5
68/64
52
10.0
74199990
0.174
HUGRO 155.6344
155.6344
M63x1.5
68/64
52
10.0
74199990
0.174
HUGRO 155.0707
155.0707
Pg 7
14
26
5.0
74199990
0.015
HUGRO 155.0908
155.0908
Pg 9
17
28
6.0
74199990
0.024
HUGRO 155.1110
155.1110
Pg 11
20
30
6.0
74199990
0.048
HUGRO 155.1312
155.1312
Pg 13.5
22
33
6.5
74199990
0.056
HUGRO 155.1614
155.1614
Pg 16
24
33
6.5
85389099
0.069
HUGRO 155.2118
155.2118
Pg 21
30
37
7.0
85389099
0.152
HUGRO 155.2925
155.2925
Pg 29
40
43
8.0
74199990
0.207
HUGRO 155.3632
155.3632
Pg 36
50
50
8.0
74199990
0.278
HUGRO 155.4231
155.4231
Pg 42
57
51
9.0
74199990
0.064
HUGRO 155.4238
155.4238
Pg 42
57
51
9.0
74199990
0.360
HUGRO 155.4835
155.4835
Pg 48
64
52
10.0
74199990
0.472
HUGRO 155.4844
155.4844
Pg 48
64
52
10.0
74199990
0.471
HUGRO 155.3908
155.3908
3/8'' NPT
19/17
28
15.0
74199990
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Progress-S4/ HT - 电缆接头不锈钢 1.4435 耐高温,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ZE - 带夹具的镀镍黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
EXIOS - 适用于所有类型铠装 Ex e 的电缆接头; Ex d,NPT 黄铜,光亮
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht-S4 - 带公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
Progress-S2 - 电缆接头不锈钢 1.4305,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-M (PG/metric) - 带 PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
SCSS for Hexagonal shaft - Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
28000 - 油位指示器
norelem
30.04.2024
28026 - 铝制磁塞
norelem
30.04.2024
28029 - 螺旋塞,带测油尺
norelem
30.04.2024
SCK- SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
PE - Bolt Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Chromate plating white (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
PF - Bolt Type
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表