피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-M / EX Metr. - Kabelverschraubung Messing Ex e mit metrischem Anschlussgewinde
Hugro
Ex Protection
WAZU-M / EX - Cable gland brass Ex e with metric and NPT connection thread
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/ex-schutz/wazu_m_ex/hsk_m_ex_metr_asmtab.prj},{NB=HUGRO 154.2014.10},{ARTNR=154.2014.10},{AG=M 20 x 1.5},{VERS=20},{VERS1=9},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{D1=10 - 14},{D1X=14.0},{GL=6.0},{H=24},{HX=24.700},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 95°C},{X=1.640.2016.50},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=metrisch/hsk_m_ex_metr_asmtpl.prj},{KW=MS_VERN},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich},{VPE=50},{ZTN=74199990},{GPS=0.03089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
KW
Cable gland material
ⁿ/ₐ
KT1
Cable gland temperature range of
ⁿ/ₐ
KT2
Cable gland temperature range of
ⁿ/ₐ
KS
Cable gland Degree of protection / tightness
ⁿ/ₐ
VPE
Stückzahl
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 154.1505.10
154.1505.10
M 12 x 1.5
2 - 5
6.5
19
14
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.01124
HUGRO 154.1507.10
154.1507.10
M 12 x 1.5
3 - 6,5
6.5
19
14
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.01110
HUGRO 154.1706.10
154.1706.10
M 16 x 1.5
2 - 6
6.0
21
17/19
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.01936
HUGRO 154.1707.10
154.1707.10
M 16 x 1.5
3 - 7
6.0
22
20
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.02325
HUGRO 154.1708.10
154.1708.10
M 16 x 1.5
4 - 8
6.0
21
17/19
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.01911
HUGRO 154.1710.10
154.1710.10
M 16 x 1.5
6 - 10
6.0
22
20
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.02276
HUGRO 154.2009.10
154.2009.10
M 20 x 1.5
5 - 9
6.0
23
22
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.02923
HUGRO 154.2012.10
154.2012.10
M 20 x 1.5
7 - 12
6.0
23
22
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.02856
HUGRO 154.2014.10
154.2014.10
M 20 x 1.5
10 - 14
6.0
24
24
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
50
74199990
0.03089
HUGRO 154.2516.10
154.2516.10
M 25 x 1.5
10 - 16
7.0
26
30
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
25
74199990
0.04981
HUGRO 154.2518.10
154.2518.10
M 25 x 1.5
14 - 18
7.0
26
30
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
25
74199990
0.04898
HUGRO 154.3220.10
154.3220.10
M 32 x 1.5
13 - 20
8.0
31
40
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
25
74199990
0.10381
HUGRO 154.3225.10
154.3225.10
M 32 x 1.5
20 - 25
8.0
31
40
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
25
74199990
0.10037
HUGRO 154.4026.10
154.4026.10
M 40 x 1.5
20 - 26
8.0
37
50
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
10
74199990
0.19903
HUGRO 154.4032.10
154.4032.10
M 40 x 1.5
22 - 32
8.0
37
50
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
10
74199990
0.19101
HUGRO 154.5031.10
154.5031.10
M 50 x 1.5
25 - 31
9.0
37
57
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
5
74199990
0.22524
HUGRO 154.5038.10
154.5038.10
M 50 x 1.5
32 - 38
9.0
37
57
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
5
74199990
0.21616
HUGRO 154.6335.10
154.6335.10
M 63 x 1.5
29 - 35
10.0
38
64/68
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
5
74199990
0.32059
HUGRO 154.6344.10
154.6344.10
M 63 x 1.5
37 - 44
10.0
38
64/68
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K in...
5
74199990
0.30753
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ex Compact - Cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosu...
Hugro
23.12.2021
WAZU-M / EX Metr.-lang - Kabelverschraubung Messing Ex e mit metrischem Ans...
Hugro
20.12.2021
HSK-M-Flex-EMV Metr. long - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
WAZU-S / EX Metr. - Kabelverschraubung Edelstahl Ex e mit metrischem Anschl...
Hugro
20.12.2021
HSK-MZ-EMV Metr. long - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
HSK-M-EMV Metr. long - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
UNI-Dicht-P (Metrisch) - Cable gland plastic with metric connecting thread
Hugro
23.12.2021
HSK-M-PVDF-Ex Metr. - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
Sealcon
01.06.2017
HSK-M-Flex-EMV Metr. - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
HSK-MZ-EMV Metr. - Cable Glands
Hummel
05.02.2020
HSK-INOX-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
blueglobe-Cable Gland standard PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
NETC - cable connector
Festo
26.09.2023
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH - Cable gland brass
LAPP
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성