피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
unitray
Cable Tray Horizontal Tee Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_tee_fittings/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/ladder.prj},{NB=HTA-H6224},{DESC=Horizontal Tee Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{R=6 - 610},{W1=2 - 150 mm (6)\"},{W2=2 - 150 mm (6)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=HTA-H6224},{SHA256=uzXNwiVPg6DqU9Fhn7n5WSvfn4J+IGK3M4VNwE+ZOg8=},{INAME=01657__hta2dh6224},{DEFAULTSORTATTR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W1
Width 1
ⁿ/ₐ
W2
Width 2
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HTA-H3224
Horizontal Tee Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HTA-H3224
HTA-H3234
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HTA-H3234
HTA-H3254
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HTA-H3254
HTA-H3264
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HTA-H3264
HTA-H3274
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
HTA-H3274
HTA-H3284
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
HTA-H3284
HTA-H3294
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
HTA-H3294
HTA-H3324
Horizontal Reducing Tee F...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HTA-H3324
HTA-H3334
Horizontal Tee Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HTA-H3334
HTA-H3354
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HTA-H3354
HTA-H3364
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HTA-H3364
HTA-H3374
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
HTA-H3374
HTA-H3384
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
HTA-H3384
HTA-H3394
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
HTA-H3394
HTA-H3524
Horizontal Reducing Tee F...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HTA-H3524
HTA-H3534
Horizontal Reducing Tee F...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HTA-H3534
HTA-H3554
Horizontal Tee Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HTA-H3554
HTA-H3564
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HTA-H3564
HTA-H3574
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
HTA-H3574
HTA-H3584
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
HTA-H3584
HTA-H3594
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
HTA-H3594
HTA-H3624
Horizontal Reducing Tee F...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HTA-H3624
HTA-H3634
Horizontal Reducing Tee F...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HTA-H3634
HTA-H3654
Horizontal Reducing Tee F...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HTA-H3654
HTA-H3664
Horizontal Expanding Tee ...
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HTA-H3664
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ladder - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
Horizontal Tee - Metric Aluminum - Fittings
Eaton B-Line
19.08.2019
HRG 2 - HALFEN Pipe support HRG 2
Halfen
02.08.2021
Ladder - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
09.05.2024
Ventilated - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
Series 46 - 6" Straight Section
Eaton B-Line
17.10.2023
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
09.05.2024
Ventilated - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성