피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSAG30 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 30 - Dynamic load up to 15386 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag30.prj},{NB=hpc_LSAG30-700},{REF=LSAG30-700},{D4=27.2},{D2=23.5},{L=700},{LMAX=1200},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=450},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=700},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D4
ØD4 (0/-0.021)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L
[mm]
LMAX
Max. length
[mm]
TD
Type of bearing
ⁿ/ₐ
D
ØD (0/-0.016)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
T1
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
PCD
ØPCD
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Basic dynamic load
[N]
C0
Basic static load
[N]
MTD
Dynamic torque
[Nm]
T0
Static torque
[Nm]
TX
Static moment
[(Nm)1]
MASA
Weight/100mm
[g]
MAS
Weight
[g]
HPC - LSAG30-400
LSAG30-400
27.2
23.5
400
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-500
LSAG30-500
27.2
23.5
500
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-600
LSAG30-600
27.2
23.5
600
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-700
LSAG30-700
27.2
23.5
700
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-800
LSAG30-800
27.2
23.5
800
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-1100
LSAG30-1100
27.2
23.5
1100
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-1200
LSAG30-1200
27.2
23.5
1200
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
HPC - LSAG30-C
LSAG30-C
27.2
-
-
-
Standard
45
70
43
7
35
4
-
-
-
-
-
-
15386
19404
231
291
147-873
-
430
HPC - LSAG30F-C
LSAG30F-C
27.2
-
-
-
Flanged
45
70
43
-
-
-
65
50
21
7.5
54
6.6
15386
19404
231
291
147-873
-
476
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Non-interchangeable, Assembled set - LSAG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
Interchangeable, Cylinder - LSAG30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
85000 - Stepper motor
norelem
30.05.2024
LWH 30 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 30 - Dynamic load...
HPC
17.02.2022
LSAG20 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 20 - Dynamic load ...
HPC
17.02.2022
SAG_001 - Metal face seals
SKF
06.06.2024
ASW_001 - Withdrawal sleeves
SKF
12.04.2024
LWH 35 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 35 - Dynamic load fro...
HPC
17.02.2022
LWH 25 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 25 - Dynamic load fro...
HPC
17.02.2022
Miniature ball spline Type LT-X
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Interchangeable, Assembled set - LSAGL30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
KH - Light linear bearing
HPC
17.02.2022
UGCG - Actuator guide kit- guide shaft
HPC
17.02.2022
UCP / SS - Pillow block - Stainless steel - Base with 2 mounting points
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성