피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
DGSI - Female rod end bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Rod end bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/rod/dgsi.prj},{NB=hpc_DGSI25ES_0},{REF=DGSI25ES},{D=25±0.010},{S=20±0.12},{D4=29.3},{H=94},{D1=64},{D3=42},{E=33.5},{D2=36},{D5=12.0},{S1=17.0},{L=126.0},{L1=32.0},{LF=48},{ALPHA=0},{F=M24x2.00},{CS=83000},{CD=48000},{MAS=0.64},{INFO=INFO},{DX=25.000},{SX=20.000},{ALPHAX=7},{FX=24.000},{P=2.000},{PPATH=dgsi_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
CS
Static load capacity
[N]
CD
Dynamic load capacity
[N]
MAS
Weight
[kg]
HPC - DGSI6E(1)
DGSI6E(1)
6±0.008
6±0.12
8.0
30
21
13
10.5
11
5.0
4.3
40.5
10.5
11
M6x1.00
8100
3400
0.02
HPC - DGSI8E(1)
DGSI8E(1)
8±0.008
8±0.12
10.2
36
24
15
12.0
13
5.0
6.0
48.0
12.0
15
M8x1.25
12900
5500
0.04
HPC - DGSI10E(1)
DGSI10E(1)
10±0.008
9±0.12
13.2
43
29
18
15.0
15
6.5
7.0
57.5
14.0
20
M10x1.50
17600
8100
0.06
HPC - DGSI12E(1)
DGSI12E(1)
12±0.008
10±0.12
15.0
50
34
20
17.0
18
6.5
8.0
67.0
17.5
24
M12x1.75
24500
10800
0.09
HPC - DGSI15ES(2)
DGSI15ES(2)
15±0.008
12±0.12
18.4
61
40
24
20.0
21
8.0
10.0
81.0
20.0
30
M14x2.00
36000
17000
0.18
HPC - DGSI17ES(2)
DGSI17ES(2)
17±0.008
14±0.12
20.7
67
46
28
23.0
24
10.0
11.0
90.0
23.0
34
M16x2.00
45000
21200
0.22
HPC - DGSI20ES
DGSI20ES
20±0.010
16±0.12
24.1
77
53
35
27.5
32
10.0
13.0
103.5
27.5
40
M20x1.50
60000
30000
0.35
HPC - DGSI25ES
DGSI25ES
25±0.010
20±0.12
29.3
94
64
42
33.5
36
12.0
17.0
126.0
32.0
48
M24x2.00
83000
48000
0.64
HPC - DGSI30ES
DGSI30ES
30±0.010
22±0.12
34.2
110
73
50
40.0
41
15.0
19.0
146.5
37.0
56
M30x2.00
110000
62000
0.93
HPC - DGSI35ES-2RS
DGSI35ES-2RS
35±0.012
25±0.12
39.7
125
82
58
47.0
50
15.0
21.0
166.0
42.0
60
M36x3.00
146000
80000
1.30
HPC - DGSI40ES-2RS
DGSI40ES-2RS
40±0.012
28±0.12
45.0
142
92
65
52.0
55
18.0
23.0
188.0
48.0
67
M39x3.00
180000
100000
2.01
HPC - DGSI45ES-2RS
DGSI45ES-2RS
45±0.012
32±0.12
50.7
145
102
70
58.0
60
20.0
27.0
196.0
52.0
65
M42x3.00
240000
127000
2.50
HPC - DGSI50ES-2RS
DGSI50ES-2RS
50±0.012
35±0.12
56.0
160
112
75
62.0
65
20.0
30.0
216.0
59.0
69
M45x3.00
290000
156000
3.50
HPC - DGSI60ES-2RS
DGSI60ES-2RS
60±0.015
44±0.15
66.8
175
135
88
70.0
75
20.0
38.0
242.0
75.0
73
M52x3.00
450000
245000
5.50
HPC - DGSI70ES-2RS
DGSI70ES-2RS
70±0.015
49±0.15
77.8
200
160
98
85.0
80
20.0
42.0
280.0
87.0
80
M56x4.00
610000
315000
8.60
HPC - DGSI80ES-2RS
DGSI80ES-2RS
80±0.015
55±0.15
89.4
230
180
110
95.0
100
25.0
47.0
320.0
100.0
85
M64x4.00
750000
400000
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CFF - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bro...
HPC
03.08.2023
CMM - Male rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bronz...
HPC
03.08.2023
CFF/SS - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lu...
HPC
03.08.2023
Type MP5 - Rear spherical bearing
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type MP3 - Rear clevis
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
DGSA - Male rod end bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
03.08.2023
CLL - Clevis - long series, steel
HPC
17.02.2022
SFE - Unibal Female rod end bearing - Stainless steel / Teflon contact
HPC
17.02.2022
08 - spherical eye
Hydropneu
07.07.2023
27631 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO...
norelem
30.05.2024
KH01/KH001 - Hydaulic Machinery Cylinder
KCC Precision
24.04.2023
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
CLS/SS - Clevis- short series, stainless steel
HPC
17.02.2022
CLS - Clevis - short series, steel
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성