您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HOSTM - Duct Hoses Transparent Type
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hostm.prj},{NB=HOSTM65-0.5},{NO=65},{HL=0.5},{D=72.0},{HID=62.4},{P=12.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HID
软管内径(参考)
[mm]
P
[mm]
HOSTM32-0.5
HOSTM32-0.5
32
38.6
32.4
8.4
HOSTM38-0.5
HOSTM38-0.5
38
44.5
37.3
9.2
HOSTM50-0.5
HOSTM50-0.5
50
60.2
50.6
10.0
HOSTM65-0.5
HOSTM65-0.5
65
72.0
62.4
12.0
HOSTM75-0.5
HOSTM75-0.5
75
86.4
76.4
13.0
HOSTM100-0.5
HOSTM100-0.5
100
112.2
101.6
15.0
HOSTM125-0.5
HOSTM125-0.5
125
138.7
125.9
21.0
HOSTM150-0.5
HOSTM150-0.5
150
164.8
152.4
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HOSKK - 管道软管 -万向型-
Misumi
31.05.2023
HOFM, HOFS - 管道软管安装法兰-低价型
Misumi
01.09.2022
PVC-spiral coiled tube - HoKa PVC-spiral coiled tube
Funken
02.01.2024
HOSCD, HOSCE - 半透明管道软管
Misumi
30.06.2021
HOCTD - 管道软管 -耐热·低尘型-
Misumi
31.05.2023
BMG50_51 - 除尘风管配件 手动风阀
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HOEM,HOES - 管道软管用配管零件 管道软管用弯管
Misumi
01.09.2022
HOTDH, HOTDK - 铝管道软管/耐热管道软管
Misumi
30.06.2021
COFPEP Abwasserschlauch - CONEL FLEX PE PLUS Abwasserschlauch
CONEL
08.12.2022
HOSASG - Duct Hoses Transparent Type
Misumi
07.09.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表