피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HOSCDK - 정전성반투명덕트호스
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hoscdk.prj},{NB=HOSCDK50-0.5},{MATH=Polypropylene, Olefin Type Elastomer},{NO=50},{HL=0.5},{D=59.0},{H=50.8},{P=10.0},{DD=65.5},{DD1=56.3},{DD2=50.8},{E1=82},{E2=35},{AB=60},{MASS=0.33},{APR=0.04 (0.4)},{AD=-50.7 (-380)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATH
호스 본체 재질
ⁿ/ₐ
MATC
커프스 소재
ⁿ/ₐ
NO
호칭
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
호스내경(참고)
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
AB
허용벤딩직경
[mm]
MASS
참고질량
[kg/m]
APR
허용압력 (상온)
[MPa (kgf/cm2)]
AD
허용감압력 (상온)
[kPa (mmHg)]
HOSCDK32-0.5
HOSCDK32-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
32
38.0
32.0
7.5
42.0
36.0
32.0
70
35
40
0.17
0.04 (0.4)
-50.7 (-380)
HOSCDK38-0.5
HOSCDK38-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
38
45.0
38.0
7.8
48.0
43.0
38.0
80
35
50
0.22
0.04 (0.4)
-50.7 (-380)
HOSCDK50-0.5
HOSCDK50-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
50
59.0
50.8
10.0
65.5
56.3
50.8
82
35
60
0.33
0.04 (0.4)
-50.7 (-380)
HOSCDK75-0.5
HOSCDK75-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
75
85.0
76.2
13.0
92.5
83.2
76.2
94
37
90
0.47
0.03 (0.3)
-33.0 (-248)
HOSCDK100-0.5
HOSCDK100-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
100
111.5
101.6
15.0
119.0
108.6
101.6
110
42
110
0.64
0.03 (0.3)
-17.5 (-131)
HOSCDK125-0.5
HOSCDK125-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
125
138.5
127.0
21.0
146.3
135.0
128.0
142
50
135
0.81
0.02 (0.2)
-12.5 (-94)
HOSCDK150-0.5
HOSCDK150-0.5
폴리플로필린, 오르핀계일러스트머
EPDM(백색색상)
150
164.0
152.4
20.0
173.3
160.0
152.0
159
70
160
1.06
0.02 (0.2)
-12.5 (-94)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KTGSL - 유압배관용삽입조인트 -슬리브-
Misumi
31.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SSGG, SSGP, SSUT, SSUTS - 강관 - 스패너홈타입
Misumi
19.07.2021
MUEN - 오일/무급유 씰-회전용-외주고무타입
Misumi
30.06.2021
SGPSD, SUTSD - 강관용조인트 - 다른직경형 - 리듀서
Misumi
30.06.2021
HOSLTR - 플렉시블호스
Misumi
01.06.2021
HOSJN, HOSJNS - 호스용조인트니플
Misumi
30.06.2021
SJSFSD - 나사/피팅조인트 -황동타입- 강관용조인트 -이경육각소켓-
Misumi
31.05.2023
TNKRL,TNKRLF,TNKRB,TNKRBF - 릴리프 밸브
Misumi
13.07.2021
SKTGK - 스테인리스관용조인트-커넥터
Misumi
30.06.2021
HOSJJS - 호스용이음 - 호스용죽순조인트
Misumi
31.05.2023
SNBE, SNBES - 위생관 용 이음새- 양페룰형 - 엘보
Misumi
29.05.2023
KTGS - 배관용삽입조인트 - 커넥터
Misumi
30.06.2021
MSFRRR - 조질기기세트-필터붙이레귤레이터+루블리케이터
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성