피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Series HN
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/nuts/series_hn.prj},{NB=HN66},{ORDER=HN66},{G1=Tr330x5},{P=5},{D2=420},{D1=380},{G=390},{B1=28},{H=15},{D6=332.5},{B=52},{R1=1.0},{MASS=20.40},{AH240=AH24064H},{AH31=AH3160},{AH241=-},{AH22=AH2260},{AH32=AH3260},{AH23=-},{NDM=330},{KDM=324.093}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
G1
thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
G
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
D6
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
R1
Radius
[mm]
MASS
mass
[kg]
AH240
withdrawal sleeve No.
ⁿ/ₐ
AH31
withdrawal sleeve No.
ⁿ/ₐ
AH241
withdrawal sleeve No.
ⁿ/ₐ
AH22
withdrawal sleeve No.
ⁿ/ₐ
AH32
withdrawal sleeve No.
ⁿ/ₐ
AH23
withdrawal sleeve No.
ⁿ/ₐ
HN42
HN42
Tr210x4
4
270
238
250
20
10
212.0
30
0.8
4.75
AH24040
AH3138
AH24140
AH2238
AH3238
AH2338
HN44
HN44
Tr220x4
4
280
250
260
20
10
222.0
32
0.8
5.35
-
AH3140
-
AH2240
AH3240
AH2340
HN46
HN46
Tr230x4
4
290
260
270
20
10
232.0
34
0.8
5.80
AH24044H
-
AH24144H
-
-
-
HN48
HN48
Tr240x4
4
300
270
280
20
10
242.0
34
0.8
6.20
-
AH3144
-
AH2244
-
AH2344
HN50
HN50
Tr250x4
4
320
290
300
20
10
252.0
36
0.8
7.00
AH24048H
-
-
-
-
-
HN52
HN52
Tr260x4
4
330
300
306
24
12
262.0
36
0.8
8.55
-
AH3148
AH24148H
AH2248
-
AH2348
HN54
HN54
Tr270x4
4
340
310
316
24
12
272.0
38
0.8
9.20
AH24052H
-
-
-
-
-
HN56
HN56
Tr280x4
4
350
320
326
24
12
282.0
38
0.8
10.00
-
-
AH24152H
-
-
-
HN58
HN58
Tr290x4
4
370
330
346
24
12
292.0
40
0.8
11.80
AH24056H
AH3152
-
AH2252
-
AH2352
HN60
HN60
Tr300x4
4
380
340
356
24
12
302.0
40
0.8
12.00
-
-
AH24156H
-
-
-
HN62
HN62
Tr310x5
5
390
350
366
24
12
312.5
42
0.8
13.40
AH24060H
AH3156
-
AH2256
-
AH2356
HN64
HN64
Tr320x5
5
400
360
376
24
12
322.5
42
0.8
13.50
-
-
AH24160H
-
-
-
HN66
HN66
Tr330x5
5
420
380
390
28
15
332.5
52
1.0
20.40
AH24064H
AH3160
-
AH2260
AH3260
-
HN68
HN68
Tr340x5
5
440
400
410
28
15
342.5
55
1.0
24.50
-
-
AH24164H
-
-
-
HN70
HN70
Tr350x5
5
450
410
420
28
15
352.5
55
1.0
25.20
-
AH3164
-
AH2264
AH3264
-
HN72
HN72
Tr360x5
5
460
420
430
28
15
362.5
58
1.0
27.50
-
-
AH24168H
-
-
-
HN4
HN4
Tr370x5
5
470
430
440
28
15
372.5
58
1.0
28.20
-
AH3168
-
-
AH3268
-
HN76
HN76
Tr380x5
5
490
450
454
32
18
382.5
60
1.0
33.50
-
-
AH24172H
-
-
-
HN80
HN80
Tr400x5
5
520
470
484
32
18
402.5
62
1.0
40.00
-
AH3172
AH24176H
-
AH3272
-
HN84
HN84
Tr420x5
5
540
490
504
32
18
422.5
70
1.0
46.90
-
AH3176
AH24180H
-
AH3276
-
HN8
HN8
Tr440x5
5
560
510
520
36
20
442.5
70
1.0
48.50
-
AH3180
AH24184H
-
AH3280
-
HN92
HN92
Tr460x5
5
580
540
540
36
20
462.5
75
1.0
55.00
-
AH3184
AH24188H
-
AH3284
-
HN96
HN96
Tr480x5
5
620
560
580
36
20
482.5
75
1.0
67.00
-
AHX3188
AH24192H
-
AHX3288
-
HN100
HN100
Tr500x5
5
630
590
590
40
23
502.5
80
1.0
69.00
-
-
AH24196H
-
-
-
HN102
HN102
Tr510x6
6
650
590
604
40
23
513.0
80
1.0
75.00
-
AHX3192
-
-
AHX3292
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Series HNL
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Straight inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Series ANL 24-40
NTN Corporation
17.10.2023
Series ANL 44-100
NTN Corporation
17.10.2023
Series AL
NTN Corporation
17.10.2023
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Series ALL
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성