您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HKSBBT,HKSBMT,HKSBST - 铰链座-侧面安装单耳板型-带螺纹孔型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hksbbt_asmtab.prj},{NB=HKSBBT10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{DD=5.5},{DD1=9.5},{DD1N=9.5},{H1=5.5},{H1N=5.5},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{PPATH=hksbbt_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HKSBBT3-H15
HKSBBT3-H15
止动螺丝1个
SUS304相当
3
6
16
8
20
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HKSBBT4-H15
HKSBBT4-H15
止动螺丝1个
SUS304相当
4
8
19
11
20
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HKSBBT5-H20
HKSBBT5-H20
止动螺丝1个
SUS304相当
5
8
25
16
26
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HKSBBT6-H20
HKSBBT6-H20
止动螺丝1个
SUS304相当
6
10
32
20
28
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HKSBBT8-H25
HKSBBT8-H25
止动螺丝1个
SUS304相当
8
10
38
26
33
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HKSBBT10-H30
HKSBBT10-H30
止动螺丝1个
SUS304相当
10
10
50
38
40
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HKSBBT12-H30
HKSBBT12-H30
止动螺丝1个
SUS304相当
12
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HKSBBT13-H30
HKSBBT13-H30
止动螺丝1个
SUS304相当
13
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HKSBBT14-H35
HKSBBT14-H35
止动螺丝1个
SUS304相当
14
12
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HKSBBT15-H35
HKSBBT15-H35
止动螺丝1个
SUS304相当
15
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HKSBBT16-H35
HKSBBT16-H35
止动螺丝1个
SUS304相当
16
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M6
HKSBBT20-H40
HKSBBT20-H40
止动螺丝1个
SUS304相当
20
20
65
47
54
18
25
9.0
14.0
9.0
M6
HKSBBT25-H40
HKSBBT25-H40
止动螺丝1个
SUS304相当
25
20
65
47
57
18
30
9.0
14.0
9.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
PHSO, PHSOM, PHSOS, PHSOL, PHSOLM, PHSOSL - 关节轴承 标准型 外螺纹型
Misumi
30.06.2021
FJG, FJR, FJRSS, FJRSW, FJRC - 浮动接头 简易安装性-内螺纹气缸连接器 尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
HLRA, HLRASW, HLRASS, HLRAC - 固定座 -侧面安装台阶型 T尺寸固定型-
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
PHSC, PHSCM, PHSS, PHSCL, PHSCLM, PHSSL - 关节轴承 标准型 内螺纹型
Misumi
30.06.2021
LBRBF, LBRFN, SLBRFN - 关节轴承用连接棒 - 两端外螺纹型 -L尺寸指定型
Misumi
19.07.2022
LBMBF, LBMFN, SLBMFN - 关节轴承用连接棒 - 两端内螺纹型·L尺寸指定型
Misumi
04.06.2021
LBGBF, LBGF, SLBGF - 关节轴承连接棒 一端外螺纹一端内螺纹型(L尺寸指定型)
Misumi
30.06.2021
HGCCB, HGCCM, HGCCS - 铰链座-安装孔中央-单耳环型
Misumi
30.06.2021
SAA, SAAM, SAAS - 螺纹接头-全螺纹型
Misumi
30.06.2021
FNTB, FNTM, FNTS - 关节接头-凹型自由型内螺纹型
Misumi
30.06.2021
FJRL, FJRSWL - 浮动接头 -标准型 L尺寸指定型-
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表