피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
HK,HK..ZWD,HMK,HMK..ZWD (Open-end)
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Needle Roller shell bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/needle_roller_shell_bearings/needle_roller_shell_bearings_open_ended_asmtab.prj},{NB=7E-HMK2215C},{ORDER=7E-HMK2215C},{FW=22},{D=29.0},{C=15},{CR=12900},{COR=17600},{CU=2150},{CRF=1370},{CORF=1890},{LSG=7500},{LSO=11000},{MASS=0.022},{IT=IR17x22x16D},{RT=2.8},{VER=1},{PPATH=../needle_roller_shell_bearings_open_ended_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Rating
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
LSG
Limiting speeds(Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds(Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
IT
Applicable Inner Ring
ⁿ/ₐ
HK0306FT2
HK0306FT2
3
6.5
6
925
565
69
33000
50000
0.0006
-
HK0408FT2
HK0408FT2
4
8.0
8
1770
1270
155
30000
45000
0.0016
-
HK0509FM
HK0509FM
5
9.0
9
2450
1990
243
27000
40000
0.0019
-
HK0609FM
HK0609FM
6
10.0
9
2920
2590
315
25000
37000
0.0022
-
HK0709FM
HK0709FM
7
11.0
9
3150
2930
355
23000
34000
0.0025
-
HK0810FM
HK0810FM
8
12.0
10
3850
3950
480
20000
30000
0.0032
IR5x8x12
HMK0810CT
HMK0810CT
8
15.0
10
4200
3300
400
20000
30000
0.0067
IR5x8x12
HMK0815CT
HMK0815CT
8
15.0
15
7300
6650
770
20000
30000
0.01
IR5x8x16
HMK0820T2
HMK0820T2
8
15.0
20
9050
8750
1070
20000
30000
0.013
-
HK0910FM
HK0910FM
9
13.0
10
4300
4650
570
18000
27000
0.0035
IR6x9x12
HK0912F
HK0912F
9
13.0
12
5400
6250
765
18000
27000
0.0042
IR6x9x12
HMK0912
HMK0912
9
16.0
12
5300
4450
545
18000
27000
0.0087
IR6x9x16
HMK0916
HMK0916
9
16.0
16
7400
6850
840
18000
27000
0.012
-
HK1010FM
HK1010FM
10
14.0
10
4500
5100
620
16000
24000
0.0038
IR7x10x10.5
HK1012F
HK1012F
10
14.0
12
5650
6800
830
16000
24000
0.0045
IR7x10x16
HK1015F
HK1015F
10
14.0
15
7250
9400
1140
16000
24000
0.0056
IR7x10x16
HMK1010
HMK1010
10
17.0
10
4250
3450
420
16000
24000
0.0079
IR7x10x10.5
HMK1012
HMK1012
10
17.0
12
5600
4850
590
16000
24000
0.0094
IR7x10x16
HMK1015
HMK1015
10
17.0
15
7400
6950
850
16000
24000
0.012
IR7x10x16
7E-HMK1020CT
7E-HMK1020CT
10
17.0
20
9900
10100
1240
16000
24000
0.016
-
HK1210FM
HK1210FM
12
16.0
10
5050
6250
760
13000
20000
0.0046
IR8x12x10.5
HK1212FM
HK1212FM
12
18.0
12
6600
7300
890
13000
20000
0.0091
IR8x12x12.5
HMK1212
HMK1212
12
19.0
12
7100
6900
845
13000
20000
0.011
IR8x12x12.5
7E-HMK1215C
7E-HMK1215C
12
19.0
15
9400
9900
1210
13000
20000
0.014
IR9x12x16
HMK1220CT
HMK1220CT
12
19.0
20
12900
14900
1820
13000
20000
0.018
-
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK,BK..ZWD (Close-end)
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AS (Washer)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
811, 812, 893 (Bearings)
NTN Corporation
17.10.2023
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
17.10.2023
Non-contact sealed type LLB,LLF
NTN Corporation
17.10.2023
Back-to-back arrangement DB
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성