Advertising
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Definições do filtro

Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    SMC Corporation
    MB-Z/MDB-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
    KANA (Katayama Chain)
    HG80A_semiF - Mounting holes
    KANA (Katayama Chain)
    FBN80B - Finished bore
    KANA (Katayama Chain)
    KCM Standard Chain
    KANA (Katayama Chain)
    100A - Un-finished
    Misumi
    DRC, DRCS - Idler Sprockets - Single Bearings
    KANA (Katayama Chain)
    HG100A - Un-finished
    KANA (Katayama Chain)
    HG80B - Un-finished
    Misumi
    SP80B - Sprocket 80B
    JTEKT Corporation(Koyo)
    Shielded ZZ, ZZX
    Haberkorn
    Plate wheels ASA 60 simplex 19,05 x 12,7mm (12 A-1)
    BEA Ingranaggi
    Simplex plate wheels ASA 60 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
    KANA (Katayama Chain)
    HG100-2A - Un-finished
    Misumi
    SP60B, BSP60B, SSP60B - Sprocket 60B
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD