피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HFFS6, HFFSY6, HFFH6, HFFHY6, HFVS6, HFVSY6, HFVH6, HFVHY6 - 안전망 프레임
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임유닛/케이스용LED조명
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/47_al_frame_units/hffh6.prj},{NB=HFFHY6-3030-50},{TP=HFFHY6-3030},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{NOH=},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.0},{XI=0.0},{XJ=0.0},{A=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TP
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M1
m
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측 깊이
[mm]
DPR1
우측 깊이
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
HFFS6-3030-50
HFFS6-3030-50
HFFS6-3030
HFFS6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFFSY6-3030-50
HFFSY6-3030-50
HFFSY6-3030
HFFSY6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFFH6-3030-50
HFFH6-3030-50
HFFH6-3030
HFFH6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFFHY6-3030-50
HFFHY6-3030-50
HFFHY6-3030
HFFHY6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFVS6-3030-50
HFVS6-3030-50
HFVS6-3030
HFVS6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFVSY6-3030-50
HFVSY6-3030-50
HFVSY6-3030
HFVSY6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFVH6-3030-50
HFVH6-3030-50
HFVH6-3030
HFVH6-3030
8
0
0
9
14
9.0
HFVHY6-3030-50
HFVHY6-3030-50
HFVHY6-3030
HFVHY6-3030
8
0
0
9
14
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
VH - 핸드밸브
SMC Corporation
02.06.2024
HFFS8, HFFSY8, HFFH8, HFFHY8, HFVS8, HFVSY8, HFVH8, HFVHY8 - 안전망 프레임
Misumi
10.09.2023
HFSP5-2020, HFSP5-2525, HFSP5-4040 - HFS5시리즈 -평행면취 프레임/정사각형타입타입-
Misumi
31.05.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
GNFS6-3030 - 홈폭8mm(6시리즈)30・30mm각 알루미늄프레임(M6・M5・M4・M3너트) -고강성-
Misumi
31.05.2024
NFFS6, NFFSY6, NFFS8, NFFSY8 - Aluminum Frame for Safety Fence -N series- (...
Misumi
26.12.2022
2020-S, 2020-S-Black-FB - 2020-S Profile
80/20
09.11.2023
JFSU - 블라인드조인트부품 -심플조인트삽입완료프레임-
Misumi
08.06.2021
LE-6-GB3030 - Aluminium Profile 30 Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
HAUBA, HAUBB, HAUBC, HAUBD, HAUBE - 알루미늄 프레임 표준 유닛 - 사면 홈 표준 유닛 - 브라켓 접속 타입
Misumi
01.06.2021
2020, 2020-Black, 2020-Black-FB - T-Slotted Profile - 10 Series
80/20
09.11.2023
FENP, FENM, FENE - 펜스네트 -용접타입
Misumi
31.05.2023
HFSV6-3030, HFSV6-3060 - HFS6시리즈알루미늄 프레임 -각R극속프레임/홈폭 혼합 프레임-
Misumi
31.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성