HFSPURE - 扁型材-肩型B
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/hfspure.prj},{NB=HFSPURE5-8516-50},{TPS=HFSPURE5-8516},{TP=HFSPURE},{NO=5},{FRM=8516},{DIM=9},{H=8.5},{W=16},{MAT=JIS-A6N01SS-T5},{ST=Clear Anodizing},{L=50.0},{ALT1=},{ALT10= '', 'w/o Holes in Specified Positions', '-Z' , 'with Counterbores in Specified Positions'},{HS=},{NOH=},{XA=0},{XB=0},{XC=0},{XD=0},{XE=0},{MASS=0.23},{SA=83},{GMILX=0.05x10^4},{GMILY=0.24x10^4},{AFC=-},{T=0.000},{HDIS=0.000},{DIA=0.000},{HPV=0.000},{W1=0.000},{CBH=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
选择类型
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
FRM
框架
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
GMILX
截面二次力矩 lx
[mm4]
GMILY
截面二次力矩ly
[mm4]
HFSPURE5-8516-50
HFSPURE5-8516-50
HFSPURE5-8516
5
8516
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.23
83
0.05x10^4
0.24x10^4
HFSPURE6-1220-50
HFSPURE6-1220-50
HFSPURE6-1220
6
1220
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.33
121
0.17x10^4
0.58x10^4
HFSPURE8-1830-50
HFSPURE8-1830-50
HFSPURE8-1830
8
1830
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.98
361
1.12x10^4
3.65x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表